No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-T56 Turbidimeter

Turbidímetro T56 Clarity™ II Rosemount™

Descripción del producto

El turbidímetro Clarity™ II modelo T56 mide la turbidez. La luz de dispersión baja, la estabilidad alta, el rechazo eficiente de burbujas y la resolución de la pantalla de 0,001 NTU hacen que Clarity™ II sea ideal para monitorizar la turbidez del agua potable.

Precisión
±0,05 mA a 25 °C
Certificaciones/aprobaciones
CSA clase I, división 2, grupos A, B, C y D
Clase Il, división 2, grupos E, F y G
Clase III T4A Tamb= 50 °C
FM clase I, división 2, grupos A, B, C y D
Clase Il y lll, división 2, grupos E, F y G
T4 Temp = –10 °C a 60 °C
Peso
Sensor: 1 lb/2 lb (0,5 kg/1,0 kg)
Analizador: 2 lb/3 lb (1,0 kg/1,5 kg)
Desgasificador: 3 lb/4 lb (1,5 kg/2,0 kg)
(redondeado a la siguiente libra entera o 0,5 kg)

Características

  • El sistema completo incluye un analizador de una o dos entradas, sensores y el montaje del desgasificador
  • Elija entre los sensores que cumplen con el método 180.1
  • de EPA EE. UU. o el método 7027 de ISO
  • Resolución: 0,001 NTU
  • Analizador 1056 fácil de usar con dos salidas analógicas y cuatro relés de alarma programables

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: