No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11413294

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M20 Instrument Manifold M20TES-AM-FC

CANT.:

Descripción del producto

Three Valve "Dog Bone- Ball Valve" Manifold Pipe X Flange Soft Seat

Body Material
Stainless Steel
Seat
PEEK
Connections
1/2" FNPT Inlet X Flange Outlet
Packing
FKM
Orifice
1/4" (6.4mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
400°F (204°C)
Options
AM 2" Pipe Mount CS, FC Field Calibration

Características

  • Permite que el transmisor externo se coloque en cero por medio de una sola manija.
  • La manija bloqueable se puede bloquear mediante el tornillo en cualquier posición o con candado en la posición apagado para la seguridad del personal.
  • El montaje de soporte para la tubería directa de soporte AG permite la instalación temprana sin el transmisor y la fácil extracción de los instrumentos para el mantenimiento.
  • La secuencia correcta de la válvula fija garantiza la presurización y puesta a cero precisas del transmisor. La secuencia del puerto admite siempre la presión de descarga alta al transmisor primero, que evita una posible desviación a cero del rango excesivo inverso.
  • La ventilación segura del colector y las cavidades de instrumentos protegen al personal durante el mantenimiento.
  • Los líquidos sellados no se pueden perder al manipular a CERO, FUNCIONAMIENTO o APAGADO, proporcionando mayores ahorros en tiempo de inactividad y líquidos sellados.
  • La configuración manual infalible evita el rango excesivo del transmisor incorrecto y que el transmisor se queme si la válvula de compensación se queda abierta para el caudal.

Documentos y dibujos