No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-P001409

Trampas de vapor termostáticas y de flotador Yarway

Descripción del producto

Diseñadas para aplicaciones con vapor de presión de baja a media, incluidos calentadores de unidad, intercambiadores de calor, secadores, recipientes apantallados y otras aplicaciones donde el drenaje continuo es esencial.

Características

  • No se ven afectadas por los cambios de presión y de carga repentinos o amplios
  • Descargan el gas condensado a la temperatura del vapor
  • Descarga modulante
  • Excelente descarga de aire mediante una ventilación de aire termostática
  • Variable Orifice – Condensate is discharged continuously through the seat ring which is modulated by the float. This provides a smooth, even flow without high velocity or steam entrainment.
  • SLR Orifice - Optional continuous bleed prevents flash steam lockup when it is impossible to install trap at low point in system.
Technology
Mechanical (Leverless Float & Thermostatic)
Size
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 / DN 15, 20, 25, 40, 50
Maximum Temperature
750F / 400C
Maximum Pressure
650 psi / 44.8 bar
Capacity
Up to 22,450 lb/hr / 10,183 kg/hr
Connections
NPT, SWE, BSPT, 250RF, 300RF, 600RF
Materials
Cast Iron or Carbon Steel

Documentos y dibujos