Destilación
Mantenga la destilación conforme a las especificaciones y con un funcionamiento eficiente gracias a los controles avanzados y el diagnóstico predictivo
La variabilidad del suministro, los cambios de temperatura y las fluctuaciones en la presión pueden alterar los procesos de destilación. La purificación excesiva conduce a un consumo y costos de energía más elevado, mientras que el equipo poco confiable puede causar ralentización o paradas. Las soluciones de destilación de Emerson pueden ayudarle a seguir las especificaciones en su producto con sensores avanzados, transmisores y tecnología de control de procesos para ofrecer diagnósticos predictivos y un control de procesos optimizado para una operación más rentable y con eficiencia energética de la destilación.