Procesamiento y limpieza de dispositivos médicos
Resolvemos los desafíos en el procesamiento y limpieza de alta precisión de los fabricantes de equipos ortopédicos y quirúrgicos.
La limpieza y la modificación de las propiedades de la superficie de los equipos ortopédicos y quirúrgicos son pasos muy importantes en la entrega de dispositivos médicos al mercado. Nuestros conocimientos científicos en el desarrollo del proceso de limpieza le darán tranquilidad con respecto al entorno normativo de la actualidad. Debido a que cada aplicación es única, Branson trabajará con usted para determinar el proceso y el equipo de limpieza más adecuados y efectivos.
Los implantes médicos para reemplazar articulaciones lesionadas o deterioradas han proliferado, planteando desafíos de limpieza únicos debido a la variedad de materiales, formas y superficies en su construcción. La experiencia y los conocimientos de Branson en la limpieza de precisión son la solución ideal para estos materiales ortopédicos sensibles, ya que trabajamos junto a los clientes para determinar el proceso más apropiado y reducir el riesgo de contaminación y daño durante limpieza.
La limpieza precisa y correcta de los instrumentos utilizados en cirugía, agujas para biopsias, insumos recubiertos y taladros craneales es crítica. Estas herramientas se han vuelto cada vez más complejas, construidas con materiales delicados en formas que hacen que las superficies sean difíciles de alcanzar. Branson ofrece opciones de limpieza por ultrasonido diseñadas para estas necesidades tan específicas, incluido un proceso con solvente y vapor para desengrasar y un proceso de base acuosa.