Transportador a granel
Soluciones rentables para transportadores a granel: medición de nivel, gestión de combustible, control y monitorización integrados.
Un desafío importante en la industria de transporte a granel es la reducida demanda de carbón y hierro, los dos mayores segmentos de carga total transportada por transportadores a granel. Las compañías de transporte a granel luchan por reducir los costos a fin de mantener las ganancias y deben confiar en sistemas y soluciones rentables con poco mantenimiento y alta tolerancia a las fallas.
El sistema de monitorización y control integrado es una solución rentable, modular y escalable a las necesidades específicas de su transportador a granel. La fácil incorporación de las funciones del subsistema ofrece un sistema personalizado flexible con posibilidades de mejora.
Más información sobre los sistemas integrados de control y monitorización >>
La solución electrohidráulica es una excelente opción para transportadores a granel debido a su diseño compacto que requiere poco espacio. Usted logrará una reducción en los costos de instalación al elegir esta solución, ya que no requiere tuberías hidráulicas. Puede optimizar los costos aún más al elegir una opción con BUS que requiere menos cableado, menos módulos de E/S y gabinetes de interfaz más pequeños.
Más información sobre el sistema de control remoto de válvulas >>
Para la medición de nivel en tanques de balastro y de servicio, se pueden usar diferentes tecnologías, como sistemas electroneumáticos, sensores eléctricos de presión y transmisores de nivel del tanque.
Más información sobre los sistemas de medición del nivel de tanques >>
Para incrementar la rentabilidad de su flota, es esencial contar con una combinación de sistemas de gestión de combustibles y comunicación entre el barco y la costa. Esto proporciona un panorama completo de toda la flota, vital para tomar las mejores económicas para su negocio.
Más información sobre sistemas de gestión de combustibles >>
El sistema de monitorización de alarma es flexible y se puede configurar para activar indicaciones de alarma en ubicaciones determinadas, como estaciones de trabajo, paneles de alarma en áreas públicas o de adaptación para asegurar una visualización correcta.
Más información sobre los sistemas de monitorización de alarmas >>
Diversas mediciones auxiliares y subsistemas se pueden interconectar e incorporar en el sistema de control y monitorización integrado. Esto le proporcionará a sus operadores oportunidades ventajosas para planificar, monitorizar y reaccionar ante interrupciones que interfieren con las operaciones.