Sensores de temperatura Rosemount™
Soluciones de temperatura Rosemount™ diseñadas para obtener una medida consistente y precisa
Emerson es su solución centralizada para sus necesidades de sensores de temperatura de la termocupla y RTD. Ofrecemos muchas opciones de calibración, incluidas las constantes de Callendar-Van Dusen para una combinación del transmisor y sensor que ofrezca el mayor nivel de precisión. Con una variedad de sensores disponibles, usted puede satisfacer una gama de requisitos de aplicación industrial con precisión, repetibilidad y estabilidad, mientras garantiza un control del proceso consistente, eficiencia de producción, calidad y seguridad.
Un diseño versátil y flexible que ofrece opciones para satisfacer los requisitos del sistema y cumplir con las aprobaciones de áreas clasificadas globales.
Un RTD resistente y confiable que ofrece opciones de calibración que ahorran tiempo y está listo para colocar en instalaciones de RTD.
Fácil de actualizar en el campo sin usar herramientas. Diagnostique y solucione los problemas en menos tiempo con el diagnóstico avanzado para optimizar su tiempo y sus procesos.
Le ofrece una selección de alojamientos y cabezales de conexión, así como opciones de calibración. Una excelente solución para aplicaciones industriales de alta vibración.