Transmisores de temperatura Rosemount™
Cumpla con los desafíos del proceso con la tecnología innovadora de transmisores de temperatura Rosemount™que define los estándares de la industria
Con los transmisores de temperatura inteligentes de Emerson, se beneficiará de las tecnologías innovadoras, líderes en la industria, diseñadas para satisfacer las demandas en ambientes difíciles y en aplicaciones desafiantes. Estos transmisores, capaces de aceptar señales de todos los detectores de resistencia de temperatura (RTD) y termopares estándar de la industria, ayudan a garantizar la precisión. Para tener flexibilidad en las aplicaciones, nuestros transmisores de temperatura pueden transmitir una señal con cable o inalámbrica y se pueden instalar y configurar de forma local o remota.
Precisión, estabilidad y confiabilidad líderes en la industria con innovaciones tecnológicas para satisfacer sus necesidades de medición de la temperatura.
La mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase. Diseñado con una carcasa de dos compartimientos para ofrecer la confiabilidad que se requiere en el campo en los ambientes exigentes.
Fácil de actualizar en el campo sin usar herramientas. Diagnostique y solucione los problemas en menos tiempo con el diagnóstico avanzado para optimizar su tiempo y sus procesos.
La mejor solución de su clase para las aplicaciones de medición de temperatura de alta densidad. Le ayuda a detectar fallas a escala y evitar paradas innecesarias, lo que aumenta la seguridad y la productividad.
La mejor opción para las mediciones de alta densidad mediante un WirelessHART®. Efectivo, confiable y seguro.