prod-rmt-temperature-thermowell_banner

Termopozos Rosemount™

Cumpla los retos del proceso con la tecnología innovadora de termopozos Rosemount™conforme los estándares de la industria

Termopozo Rosemount 114C

Un líder en cálculos de termopozos

Durante más de 20 años, Emerson ha sido un líder en cálculos precisos de termopozos. En el 2010, junto con otros proveedores, usuarios, agencias y la academia, ayudamos a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) a actualizar el estándar de cálculo de termopozos, de PTC 19.3 a PTC 19.3 TW.

Comprendemos todos los aspectos del estándar de cálculo de termopozos y somos expertos en ayudar a las empresas a cumplir con este nuevo estándar. De hecho, nuestro equipo de expertos en cálculos realiza más de 35.000 cálculos de termopozos cada año.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Un líder en cálculos de termopozos

Soluciones de termopozos

Una familia de termopozos vérsatiles y resistentes fabricados con precisión en una amplia variedad de estilos de montaje, conexiones de proceso y materiales para ofrecer adaptabilidad y compatibilidad.

  • La flexibilidad del diseño le permite modificar el perfil del termopozo para que se adapte a sus necesidades
  • Gran variedad de pruebas y certificados de termopozos estandarizados para brindar trazabilidad y seguridad
  • Acceso a la herramienta de cálculo de termopozos (según ASME PTC 19.3TW-2016) para garantizar que el termopozo esté seguro en condiciones de proceso seleccionadas
  • Modelos globales disponibles en todo el mundo

Los estilos de montaje incluyen los estilos tri-clamp, soldado, roscado y bridado con clasificación ANSI

  • Puede pedirse con un informe de cálculos de frecuencia para la verificación de la compatibilidad con el proceso
  • Variedad de materiales de termopozo disponibles
  • Acceso a la herramienta de cálculo de termopozos (según ASME PTC 19.3TW-2016) para garantizar que el termopozo esté seguro en condiciones de proceso seleccionadas

Los estilos de montaje incluyen termopozos bridados con clasificación ANSI y DIN y roscados métricos y soldados con clasificación DIN.

  • Variedad de materiales de termopozo disponibles
  • Acceso a la herramienta de cálculo de termopozos (según ASME PTC 19.3TW-2016) para garantizar que el termopozo esté seguro en condiciones de proceso seleccionadas

Termopozo de barra compacto de gran desempeño.

  • Estilos de montaje bridado o soldado
  • Punta cónica para un tiempo de respuesta más rápido.
    Puede elegir entre una gran selección de materiales

Una variante nueva en el diseño de termopozos

  • Ahorre dinero y tiempo de diseño mientras aumenta la seguridad
  • Elimina más del 90% de la tensión dinámica 
  • Sin cálculos de frecuencia o de tensión dinámica 
  • Reduce considerablemente el riesgo de fallas en el termopozo con las condiciones cambiantes del proceso (arranque, parada, eventos)

Vea el video de comparación del termopozo para observar lo que pasa dentro de un termopozo. Para obtener información sobre el termopozo trenzado de forma cuadrada Rosemount, visite nuestra página de producto.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.