Asco-P-Series 090

Válvulas miniatura serie 090 de ASCO™

Descripción del producto

La serie 090 de ASCO es una línea de electroválvulas miniatura diseñadas para usar con aire y gases inertes. Su construcción compacta y liviana y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles. Las válvulas tienen una vida útil excepcional de más de 50 millones de ciclos, lo que aumenta significativamente la confiabilidad de los instrumentos de fabricantes de equipo original (OEM). Entre las aplicaciones típicas de la serie 090 encontramos entrega de oxígeno, terapia de compresión y analizadores de gas.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
PBT
Medios
Aire, gas inerte; oxígeno
Tipo de puerto
Montaje en base
Función
2/2 normalmente cerrada
3/2 normalmente cerrada
Caudal
Hasta 0,072 Cv
Voltaje
12 CC; 24 CC
Presión de funcionamiento en bar (psi)
Hasta 2,07 (30)
Entorno operativo
Interiores

Características

  • Las electroválvulas de la serie 090 están diseñadas para usarlas con aire y gases inertes.
  • La relación entre caudal y tamaño es ideal para aplicaciones portátiles de terapia con oxígeno y de compresión
  • Su construcción compacta y liviana y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles
  • Vida útil excepcional de más de 50 millones de ciclos, lo que aumenta significativamente la confiabilidad de los instrumentos de fabricantes de equipo original (OEM)
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y con RoHS