Actuador de válvula neumática de yugo escocés serie CBB Bettis
Actuador de válvula neumática de yugo escocés serie CBB Bettis
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Económica anulación manual con el tornillo de empuje, disponible para asegurar un control confiable de la válvula en caso de pérdida de potencia.
Las bases de montaje simétricas CBB permiten invertir en sitio el modo de falla del actuador de retorno por resorte sin necesidad de desmontarlo (sentido horario o antihorario)
Compacto y ligero
Con el respaldo de una garantía de cinco años para mano de obra y material
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón, de triple excentricidad
Temperatura de funcionamiento
Normal -30 °C a +95 °C (-20 °F a +200 °F). Alta -18 °C a +177 °C (0 °F a +350 °F)
Torque/empuje
Doble efecto 1.384 N-m (12.245 lb-pulg.), retorno de resorte hasta 562 N-m (4.971 lb-pulg.)
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.