Piense en la sostenibilidad
Avancemos hacia un futuro sostenible.
La sostenibilidad y la descarbonización se han convertido en una parte integral de las discusiones sobre la seguridad energética y el crecimiento económico a largo plazo. Las válvulas e instrumentos de control Fisher™ de Emerson desempeñan una función que lo ayuda a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Transforme la forma en que interactúa con su flota de válvulas usando estos productos que lo ayudarán a avanzar en un futuro sostenible.
SISTEMA DE EMPAQUE DE VÁLVULA DE CONTROL
Logre un sellado excepcional del vástago para sus válvulas de control.
ACTUADOR ELÉCTRICO ROTATIVO
Una alternativa más confiable y sostenible con respecto de los actuadores operados por gas.
CONTROLADOR DE NIVEL DE LÍQUIDOS
Se combina con una válvula de control accionada eléctricamente para mantener de forma confiable los niveles ideales del separador.
Emerson cuenta con una serie de nuevas soluciones innovadoras que están transformando la forma en que las válvulas instaladas en aplicaciones industriales interactúan con los usuarios finales en todo el mundo. Estas soluciones se agrupan en las cuatro áreas principales.