Noi < 3 STEM
Ma ciò che amiamo ancora di più è condividere la nostra passione per scienza, tecnologia, progettazione e matematica (STEM) e ispirare la prossima generazione di grandi risolutori di problemi.
Lo Studio STEM del 2020 ha palesato un unico complesso di opportunità e di sfide quando le famiglie combinano la formazione STEM con l'apprendimento a distanza. Le nostre risorse possono essere di aiuto.
Provate lo studio sulla riduzione della compressione!
I compressori sono cruciali per la capacità di un frigorifero di conservare il cibo fresco e sicuro. Osservare come il vapore si comporta quando si rilascia la pressione creata.
Provate lo studio sull'aumento della temperatura!
La legge della termodinamica è un aspetto importante della sicurezza alimentare. Mantenendo il cibo a temperature più basse, questo resta sicuro e si deteriora molto più lentamente.
Prova lo studio sulle onde sonore con il telefono a tazza!
Costruisci un telefono con tazze e spago. Scopri come il suono può viaggiare attraverso il filo quando è teso.
Prova lo studio sulla pressione Blaster!
Crea un blaster per palline da ping-pong. Utilizza la pressione dell'aria per lanciare la pallina da ping-pong e vedere quanto può arrivare lontano!
Prova lo studio della struttura, del potenziale e dell'energia cinetica di una spoletta velocista!
Costruisci una spoletta velocista. Decorare le spolette con gli adesivi da corsa forniti per personalizzare il tuo bolide. Carica la spoletta e guarda come sfreccia! Un avvolgimento eccessivo causerà un comportamento di corsa irregolare e potrà provocare l'uscita dal percorso previsto.
Prova lo studio sull'integrità strutturale con il ponte di caramelle!
Sfida te stesso costruendo un ponte in grado di sostenere un libro utilizzando solo caramelle e stuzzicadenti. Questa attività richiede di esaminare l'aspetto tecnico della distribuzione del carico, oltre all'aspetto matematico di come le diverse forme influiscono sulla forza di una struttura.
Prova queste divertenti sfide e attività STEM a casa: