Blog dei nostri esperti di automazione
Leggi altri blog nel blog degli esperti di automazione - Valvole, attuatori e regolatori
Emerson è una fonte globale di soluzioni per le valvole di controllo dei processi, isolamento e sicurezza per i settori dell'energia, della potenza, della chimica, delle scienze biologiche e minerario. Da anni le nostre tecnologie di automazione consentono di ottimizzare le operazioni. Proteggi le tue strategie a basse emissioni con la nostra esperienza comprovata sul campo.
Assicura la sicurezza nucleare con soluzioni di valvole testate in anticipo per fornire chiusura ermetica e continuità funzionale
Mantieni la pressione del GPL a livelli sicuri con meccanismi di accensione e spegnimento protetti da valvole e regolatori di alto valore per i sistemi a propano
Emerson offre soluzioni di controllo elettrico dei fluidi standard del settore per applicazioni mediche, industriali, criogeniche, marine e navali
Modern digital valve controllers with onboard valve monitoring and diagnostics reduce unplanned outages and increase profitability. End users choosing controllers should carefully evaluate the features offered to take advantage of the significant advancements seen in the last few decades.
ulteriori informazioniHere’s a brief 1:40 YouTube video, Treating control valve noise with Fisher Whisper technology, that shares how the bar continues to be raised for control valve noise reduction by reducing sound pressure levels to a manageable level with Fisher Whisper technology. More innovations to come!
ulteriori informazioniThis article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.
ulteriori informazioni