Controllori, strumenti e software per gli attuatori delle valvole
Semplifica il monitoraggio e il controllo di più attuatori delle valvole con le nostre soluzioni di controllo degli attuatori.
Emerson offre opzioni che facilitano il monitoraggio e il controllo di più attuatori delle valvole installati sul campo, senza dover interagire con ogni singolo dispositivo.
La nostra applicazione software DCMlink raccoglie i dati dagli attuatori elettrici ed elettroidraulici smart di Bettis, collegandoli in modalità wireless ai sistemi aziendali o a livello di impianto.
La stazione network master Controlinc è in grado di controllare fino a 250 attuatori delle valvole, semplificando le comuni funzioni di controllo degli attuatori.
Diagnosi, configurazione, calibrazione e monitoraggio di tutti gli attuatori elettrici Bettis da una posizione centrale e indipendentemente da protocollo, attuatore o sistema host
Controlla e monitora fino a un massimo di 250 attuatori delle valvole, scaricando la gestione di processo e rete dal sistema host DCS/SCADA per migliorare prestazioni
Domande frequenti su controllori, strumenti e software per attuatori delle valvole
Scopri le risposte ad alcune delle domande più comuni su controllori e software per l'automazione delle valvole.
I network master sono in genere utilizzati in strutture di grandi dimensioni o particolarmente complesse, in cui gli operatori devono controllare o monitorare un set di attuatori dall'esterno della sala di controllo.
Con un host RS485 è possibile creare una rete di più master con il DCS. Ogni network master può collegare fino a 250 attuatori e al sistema si possono collegare fino a 124 master, per un totale di 31.000 attuatori collegabili. Se si utilizza un host Ethernet, il sistema di controllo delle valvole è limitato solo dalle funzionalità del DCS.
Per scaricare DCMlink, è necessario compilare il modulo di richiesta software. Ogni dispositivo che utilizzerà il software dovrà avere una propria licenza. La versione DCMlink Solo è disponibile gratuitamente e offre funzionalità di monitoraggio e controllo in tempo reale di dati, profili, allarmi e registri eventi degli asset. Il software è disponibile anche nella versione Snap-On per AMS Device Manager, per il monitoraggio remoto da una sala controllo, offerta con licenza a pagamento.