Contatta l'assistenza clienti o il supporto tecnico

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Scalabilità da piccole applicazioni di IIoT al monitoraggio e controllo completi dell'impianto

L'industria moderna dipende da soluzioni SCADA sempre più complesse che integrano alla perfezione diversi sistemi e asset, spesso su vaste aree geografiche, mantenendo sempre salde le difese informatiche. La piattaforma software industriale Movicon offre la connettività e le funzionalità SCADA/HMI di ultima generazione mediante interfacce modulari, scalabili e sicure che aiutano a ottimizzare le operazioni e l'efficienza da qualsiasi luogo e dispositivo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Scalabilità da piccole applicazioni di IIoT al monitoraggio e controllo completi dell'impianto

Prodotti







Forum Emerson Exchange 365

28 set 2023
Super-fast Installation of Production Supervision System in 115...
15 set 2023
Air Conditioning Manufacturer Tripled Production Using Emerson PLCs and...
7 set 2023
Oil Lubricant Manufacturer Increases Productivity with Movicon.NExT™︎
Iscriviti alla nostra Emerson Community e ricevi informazioni sulle ultime tendenze direttamente nella tua casella di e-mail.

Unisciti alla nuova comunità Emerson e resta sempre aggiornato

Vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie? Ricevi da Emerson le informazioni sulle ultime tendenze direttamente nella tua casella di e-mail iscrivendoti al nostro canale di comunicazione.

Iscriviti adesso

Ultime notizie

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...

La soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione di Emerson differenzia i...

HMI PACSystems RXi offre una visualizzazione diversa per l'era digitale: grafica intuitiva, utilizzo simile a quello degli smartphone...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.