DeltaV v15
Approfitta della DeltaV versione 15, ora con i Feature Pack 1 e 2

La versione 15 di DeltaV offre la massima scalabilità e prestazioni in modo da poter soddisfare le esigenze aziendali ora e in futuro.

Volantino DeltaV Live

Tecnologie in evidenza

DeltaV Live

Scopri i recenti miglioramenti apportati alla HMI più avanzata e intuitiva.

Volantino DeltaV Live
DeltaV AgileOps

Ottieni l'uniformità, le conoscenze e l'affidabilità necessarie per garantire l'efficienza operativa.

DeltaV AgileOps
DeltaV Flex System

Questo abbonamento offre alle aziende, come agli OEM, un modo semplice e conveniente per acquistare, gestire, e manutenere un sistema DeltaV completamente funzionale per il loro piccolo sistema.

Controllore DeltaV PK Flex
DeltaV Edge Environment

Accedi facilmente e sfrutta i dati DeltaV in tempo reale, sicuri e contestualizzati, per ottenere miglioramenti operativi.

Ambiente DeltaV Edge
DeltaV Mimic

Riduzione di costi, rischi e complessità delle operazioni con la simulazione dinamica DeltaV Mimic.

DeltaV Mimic
Simulazione di eventi discreti DeltaV

Piattaforma di simulazione di eventi discreti bottom-up e altamente adattabile per la tua struttura, che consente l'analisi automatizzata dell'eliminazione dei colli di bottiglia, l'analisi rapida della capacità, la valutazione degli scenari e la pianificazione della catena di approvvigionamento.

Simulazione di eventi discreti

Esplora le soluzioni DeltaV

Sistema di controllo distribuito (DCS)
Sistemi di sicurezza strumentati (SIS)
Sistema di gestione della produzione
Software per la gestione delle operazioni
Banner per sistemi SCADA

Le ultime novità

Le tecnologie all'avanguardia di Emerson ottimizzano la catena di valore del litio

La tecnologia scalable di DeltaV e un approccio interdisciplinare all'esecuzione dei progetti aumentano la velocità di commercializzazione...

Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di...

DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più...

Il miglioramento del software Edge aiuta a proteggere i dati e a garantire una visibilità...

DeltaV™ Edge Environment di Emerson è stato aggiornato e ora offre una nuova funzione "Store and Forward", che riduce al minimo i rischi e i...

Collegati con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.