Comunicazione dati facile e sicura

Comunicazione dati facile e sicura

Un'architettura di connessione semplificata consente di ridurre la complessità della rete utilizzando un unico flusso in uscita, crittografato e unidirezionale per garantire la sicurezza.

Dati contestualizzati per una maggiore usabilità

Dati contestualizzati per una maggiore usabilità

I dati sono ospitati in repository insieme alla gerarchia di configurazione di DeltaV, fornendo un contesto e correlazioni alle relazioni rilevanti.

Dati pronti all'uso

Dati pronti all'uso

I dati sono disponibili sulla rete aziendale, pronti per l'accesso attraverso interfacce ampiamente utilizzate come OPC UA e REST API.

Una sandbox di dati per l'esecuzione e la sperimentazione

Una sandbox di dati per l'esecuzione e la sperimentazione

I dati vengono riflessi esattamente nello stesso formato in cui si trovano all'interno di DeltaV e vengono sincronizzati automaticamente, consentendo di effettuare esperimenti e test senza interrompere le operazioni.

Manutenzione a basso intervento

Manutenzione a basso impatto

L'implementazione, la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti e gli upgrade del software vengono eseguiti in remoto da Emerson, oppure gli utenti possono scegliere di gestire queste funzioni autonomamente.

* Fai clic sull'immagine per ingrandirla.

DeltaV Edge Environment helps you effectively leverage your data

DeltaV GitHub offers a library of open-source development resources that extend the capabilities of the DeltaV Edge Environment.

Visita GitHub

Le ultime novità

Le tecnologie all'avanguardia di Emerson ottimizzano la catena di valore del litio

La tecnologia scalable di DeltaV e un approccio interdisciplinare all'esecuzione dei progetti aumentano la velocità di commercializzazione...

Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di...

DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più...

Il miglioramento del software Edge aiuta a proteggere i dati e a garantire una visibilità...

DeltaV™ Edge Environment di Emerson è stato aggiornato e ora offre una nuova funzione "Store and Forward", che riduce al minimo i rischi e i...

Connect with Us

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.