Riduttori e operatori di cambio
La nostra gamma di cambi e operatori con ingranaggi senza fine è ampiamente utilizzata sulle valvole per una serie di industrie di processo.
Gli operatori per ingranaggi e ingranaggi a vite senza fine giocano un ruolo importante nel funzionamento e nel controllo delle valvole in molti settori. Non solo riducono lo sforzo fisico necessario per ruotare un volantino per valvole a comando manuale, ma possono anche essere integrati con attuatori pneumatici ed elettrici per automatizzare il funzionamento e il controllo delle valvole. Sono particolarmente utili per il funzionamento di valvole di grandi dimensioni e/o pesanti.
Operatori per ingranaggi a vite senza fine ad un quarto di giro per operazioni manuali
Operatori per ingranaggi a vite senza fine ad un quarto di giro per operazioni manuali
Operatori a vite senza fine ad un quarto di giro per il funzionamento di pulegge a catena
Operatore per ingranaggi conici multigiro per azionamento manuale ed elettrico
Un comando manuale efficiente, robusto, ad un quarto d giro disinnestabile per attuatori pneumatici.
Domande frequenti sugli operatori di ingranaggi e riduttori manuali
Scopri le risposte ad alcune delle domande più comuni sugli ingranaggi nell'attuazione delle valvole.
Gli ingranaggi e gli operatori degli ingranaggi possono contribuire ad amplificare la coppia erogata per aprire o chiudere una valvola. Per le valvole ad azionamento manuale, ciò riduce lo sforzo fisico richiesto da un operatore per ruotare il volantino della valvola.
Questi dispositivi si trovano comunemente nelle applicazioni marine, oil and gas, di lavorazione chimica, acqua e acque reflue, HVAC e tubazioni.
I vantaggi aggiuntivi includono:
• Controllo preciso: gli operatori con ingranaggi senza fine forniscono un elevato rapporto di ingranaggio, che consente una maggiore precisione quando si controlla il flusso di liquidi attraverso una valvola. Ciò può essere essenziale in applicazioni che richiedono un controllo di portata altamente accurato.
• Meccanismi autobloccanti: gli operatori con ingranaggi senza fine offrono una funzione autobloccante che aiuta a mantenere la posizione della valvola quando non è in funzione. Ciò aiuta a prevenire movimenti accidentali o reflusso di liquidi dovuti a vibrazioni o fluttuazioni di pressione.
• Vantaggio meccanico: i cambi e operatori con ingranaggi senza fine consentono il trasferimento efficiente della potenza dal lato ingresso (operatore o attuatore) al lato uscita (stelo della valvola). Ciò consente il funzionamento di valvole molto grandi e/o pesanti.