Emerson-P-TQL

Operatore per ingranaggio conico multigiro serie ATB

Descrizione del prodotto

Operatori per ingranaggi conici multigiro per azionamento manuale ed elettrico. Design robusto e compatto largamente utilizzato su valvole per applicazioni su petrolio e gas, chimiche, energia e trattamento di acque e acque reflue.

Alimentazione
Manuale
Tipo prodotto
Operatore manuale per ingranaggi, multigiro
Attuazione
Manuale
Certificazioni
Custodia sigillata (classificazione IP specifica su richiesta)
Tipo di controllo
Manuale
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a smorzatori, a globo
Temperatura di esercizio
Massima sino a +200 °C (+392 °F). Minima sino a -52 °C -62 °F).

Funzionalità

  • 24 modelli disponibili fino a una coppia di 18.000 Nm e una spinta di 2.600 kN e base di montaggio F-48
  • Rivestimento in vernice epossidica e ingrassaggio perpetuo
  • Custodia in ferro duttile per una maggiore resistenza con pignoni in lega di alluminio
  • Scatola ingranaggi completamente sigillata e sistema di ingranaggi completamente racchiuso
  • È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza
  • Disponibili flange in ingresso standard (per il montaggio dell'attuatore) per ISO5211, MSS e DIN