PACSystems
Genera risultati aziendali più brillanti con automazione e controllo avanzati.
Con la rapidità del cambiamento industriale di oggi, le operazioni hanno bisogno di un approccio flessibile, scalabile e conveninete per poter raggiungere la modernizzazione. PACSystems™ di Emerson aggiunge una nuova dimensione al panorama del controllo industriale e dell'automazione, consentendo l'ottimizzazione della produzione e le capacità di controllo nella più ampia gamma di ambienti industriali discreti e di processo. Indipendentemente dalla rapidità con cui le operazioni sono in crescita, PACSystems porta l'intelligenza di controllo con un approccio del mondo reale più vicino al vantaggio industriale |
I controllori PACSystems offrono un'ampia gamma di controllori industriali per soddisfare i requisiti delle tue applicazioni e sono interoperativi con la maggior parte degli standard del settore.
PACSystems cambierà il modo in cui si fanno affari. Ha un eccellente rapporto qualità/prezzo, è integrato e progettato per l'efficienza, per aiutarti a migliorare la gestione, la sicurezza e la redditività dei processi produttivi. L'hardware e il software sono basati su un'architettura moderna e garantiscono innovazione e disponibilità a lungo termine.
Le soluzioni PACSystems di Emerson sono progettate per individuare e prevedere i guasti imminenti e correggere proattivamente le cause sottostanti, prima che si verifichino tempi di inattività non pianificati. Inoltre, PACSystems crea una linea di difesa contro le minacce software prima che queste raggiungano il sistema di controllo e provochino danni.
Inoltre, PACSystems offre infinite capacità analitiche e di acquisizione dati, che si possono personalizzare utilizzando strumenti e servizi software aperti e collegabili, consentendo di ottimizzare i risultati, ridurre al minimo i tempi di inattività e gestire i cambiamenti del mercato con la massima flessibilità.
I PAC (Programmable Automation Controller, controllori di automazione programmabili) offrono funzioni aggiuntive di accesso, controllo della distribuzione e gestione della sicurezza. A differenza delle soluzioni tradizionali, i PAC sono privi di strutture di memoria rigide e non richiedono l'intervento umano.
I PLC (Programmable Logic Controller, controllori logici programmabili) e i PAC (Programmable Automation Controller, controllori di automazione programmabili) garantiscono entrambi il controllo dei sistemi automatizzati computerizzati.
Grazie all'evoluzione tecnologica, la differenza tra i due tipi di controllori si è ridotta. Tuttavia, sussiste una differenza in termini di componenti, utilità e funzionalità. I PLC sono ideali per le attività di automazione su piccola scala (illuminazione, controllo della temperatura), mentre i PAC sono più indirizzati verso una serie di attività di automazione complesse e su larga scala (controllo di processo avanzato, controllo del movimento, controllo dei drive, report di dati, presentazione e applicazioni di visione).
Oggi, PLC e PAC si collegano mediante l'IoT per garantire l'accesso in tempo reale e la trasmissione dei dati. Con l'integrazione di dispositivi connessi mediante IoT, il processo di produzione e i sistemi di comunicazione sono ancora più semplificati e offrono una migliore connettività di rete.
I PAC sono altamente efficienti in considerazione del costo e migliorano il ROI complessivo. Contattaci per ulteriori informazioni sui nostri prodotti.
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.