Industrial Edge: Software e Soluzioni
A livello Edge della Macchina, Analizza e risolvi i problemi lì dove si verificano
I big data raccolti da tutti i sensori di un'azienda consentono di risolvere i problemi prima che si verifichino, fare previsioni accurate e ridurre la manutenzione e i tempi di inattività. Ma i big data possono rappresentare a loro volta un problema, fino a quando non si passa all’Edge.
Il controllo Edge industriale di Emerson converte i costosi e ingombranti big data in "little data" semplici e gestibili, dove ogni problema viene chiaramente identificato e rapidamente risolto.
L'analisi dei big data tradizionale prevede la raccolta di enormi quantità di dati per un'analisi centralizzata che richiede infrastrutture e pianificazioni costose e competenze specifiche, impossibili per molte aziende industriali.
Si parla di "little data" quando i dati analizzati sono a livello di singola macchina, dove problemi e obiettivi chiaramente identificati possono essere analizzati e raggiunti rapidamente, consentendo azioni rapide a livello di impianto. I dati analizzati vengono quindi inviati alla sede centrale per semplificare il processo decisionale e livello aziendale.
Le soluzioni PACSystems Edge integrano completamente il WebHMI Movicon.NExT e il server OPC UA Connext con la piattaforma industrial edge PACEdge™ per creare un set di strumenti flessibile con strumenti open-source leader, facile connettività OT, visualizzazione scalabile e connessioni cloud e IT integrate.Le nostre soluzioni edge si collegano senza soluzione di continuità alle tue macchine e ai sistemi dell'impianto, portando l’analisi avanzata, la visualizzazione e l'apprendimento automatico al tuo impianto oggi stesso.