Controlli elettrici del movimento
Il portafoglio di Emerson offre flessibilità, durata e connettività per prestazioni flessibili ed economiche.
Un controllo avanzato del movimento è necessario per ottenere efficienza energetica, un processo ottimizzato e un buon funzionamento delle apparecchiature. L'ampia gamma di unità a frequenza variabile, attuatori elettrici lineari e soluzioni servo-azionate di Emerson può aiutarti a semplificare la configurazione e ad ottenere la connettività dei dati necessaria per processi di produzione più uniformi, flessibili e sostenibili, garantendo al contempo alta efficienza, rendimento superiore e risparmi sui costi in ogni fase della produzione.
Le unità a frequenza variabile (VFD) sono controller per motori elettrici che forniscono frequenza e tensione regolabili. Possono aiutare a ridurre i costi energetici e operativi consentendo ai motori di funzionare a una velocità ottimale e vengono spesso utilizzati per controllare i motori a c.a. per pompe, ventilatori, nastri trasportatori e altre applicazioni. Nelle macchine, le moderne VFD controllano con precisione la velocità, solitamente in associazione con i motori e le unità a c.c., e hanno costi di manutenzione molto più bassi.
Le VFD PACMotion di Emerson controllano la portata variando la velocità del motore in base al carico, il che consente di ridurre notevolmente il consumo energetico e le sollecitazioni del motore. Sono estremamente compatte e permettono di risparmiare spazio grazie alle custodie degli armadi più piccole o a un design robusto che non richiede alcun armadio. Le VFD PACMotion possono essere integrate senza problemi con i controller utilizzando la gestione delle apparecchiature da campo per fornire feedback sui dati in grado di migliorare i processi e la redditività delle applicazioni.
Variatore di frequenza - 4,3 A, 1 HP, 240 V, 1 fase, IP20, PROFINET
Adatto per l'installazione in scatole conformi alla National Electrical Manufacturer Association (NEMA) con PLC e altri dispositivi elettrici.
Variatore di frequenza - 2,2 A, 1 HP, 480 V, 3 fasi, IP20, PROFINET
Adatto per l'installazione in scatole conformi alla National Electrical Manufacturer Association (NEMA) con PLC e altri dispositivi elettrici.
Variatore di frequenza - 24,0 A, 7,5 HP, 240 V, 3 fasi, IP55, PROFINET
Custodia a prova di polvere fino a otto ore e protezione media dell'acqua, adatta per le officine e le aree vicine a motori e dispositivi con motori e dispositivi ad azionamento controllato.
Variatore di frequenza - 7,0 A, 2 HP, 240 V, 3 fasi, IP66, PROFINET
La custodia protegge dall’esposizione eccessiva alla polvere e all’acqua; è adatta ad ambienti difficili, come quelli che caratterizzano le applicazioni dei settori minerario, del petrolio e del gas.
Le unità servo-azionate e i servomotori vengono scelti per eseguire un controllo preciso dei motori, in particolare con operazioni meticolose che coinvolgono la robotica e apparecchiature di lavorazione con controllo di precisione. Sebbene apprezzati per la rapida accelerazione e l’elevata accuratezza, possono anche essere difficili da configurare. I servomotori e le unità servo-azionate PACMotion™ di Emerson offrono il movimento rapido ed altamente preciso richiesto in applicazioni industriali impegnative. Le funzioni plug-and-play di riconoscimento motore e integrazione flessibile aiutano a velocizzare l'avvio e la messa in opera, mentre il design compatto consente una facile integrazione nelle configurazioni delle macchine caratterizzate da spazi ristretti.
Inoltre, le unità servo-azionate PACMotion si collegano ai controller di movimento Rx3i EtherCAT ad alte prestazioni di Emerson, aggiungendo rete e scalabilità a un insieme di capacità applicative di movimento generale già ricco di funzionalità. La programmazione standard del settore tramite PAC Machine Edition offre la libertà di usare il linguaggio migliore per la specifica applicazione. Un'interfaccia utente comune, la modifica drag-and-drop e una vasta gamma di strumenti di sviluppo consentono una programmazione semplice, risorse ottimizzate e una migliore efficienza di sviluppo delle applicazioni.
Unità servo-azionata ad alta velocità PACMotion, 6 A, 120/240 V
Unità caratterizzata da compatibilità plug-and-play con i motori Emerson, isolamento ottico I/O, connessioni a basso profilo con terminali a vite e supporto di numerosi dispositivi di feedback.
Unità servo-azionata ad alta velocità PACMotion, 12 A, 240/480 V
Unità compatta e potente progettata per i servomotori sincronizzati, con controllo a circuito chiuso di coppia, velocità e posizione, nonché feedback in tempo reale delle prestazioni.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, telaio misura 4
Servomotore con albero 10x32 mm, chiave chiusa 3 mm, connettore singolo, freno, SFD3, abs monogiro, adatto per molte applicazioni di controllo del movimento.
Servomotore ad alta velocità PACMotion, telaio misura 7
Servomotore con montaggio NEMA, albero 9x25 mm, chiave aperta 3 mm, connettore doppio, freno, BiSS, abs multigiro, con elevate velocità di accelerazione e design senza spazzole
Gli attuatori elettrici lineari sono generalmente alimentati da motori a c.c. e vengono utilizzati in applicazioni che richiedono alta precisione, elevata capacità di carico e funzionamento compatto, quali macchine di riempimento, stampaggio di metalli e macchinari industriali. Gli operatori hanno sempre più bisogno di flessibilità per soddisfare le mutevoli esigenze di produzione e di efficienza energetica e per perseguire gli obiettivi ambientali e di sostenibilità.
Le soluzioni elettriche lineari di Emerson per il controllo del movimento integrano gli attuatori elettrici lineari a stelo serie SPRA AVENTICS™ e il sistema di controllo del movimento servoassistito PACMotion™. Si tratta di una soluzione completa, che contribuisce alla semplificazione dei processi di approvvigionamento, sviluppo e messa in opera. La soluzione garantisce inoltre la massima affidabilità e precisione per una produzione uniforme e regolare. Un'elevata flessibilità consente rapidi cambi di linea, con cicli di produzione più brevi e un maggior utilizzo della macchina.
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i clienti a superare le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni Floor to Cloud complete e innovative. Puoi ottenere il massimo del valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: siamo in grado di trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, dal quale possono fornire informazioni preziose in merito alle prestazioni di macchine e processi, andando direttamente ad aumentare la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le tue operazioni a prova di futuro, superando oggi le sfide più ambiziose in fatto di automazione.