laser-plastic-welding-branson

Saldatura laser della plastica

La tecnologia brevettata per la saldatura laser di materiali plastidi di Branson consente di ottenere le giunzioni più pulite e precise.

Che cos'è la saldatura laser?

La saldatura laser della plastica è un processo senza particolati dalla resa estetica eccezionale che offre una maggiore libertà di progettazione. Non è caratterizzata da attrito, vibrazioni o movimenti bruschi e rappresenta quindi la scelta ideale per pezzi di qualsiasi misura che richiedono una giunzione pulita e precisa, compresi i contorni 3D complessi. La tecnologia di saldatura Branson di Emerson è caratterizzata da scalabilità e tempi di ciclo rapidi che migliorano la produttività, mentre il processo STTIr brevettato offre soluzioni di altissimo livello introvabili altrove.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos'è la saldatura laser?

Come funziona la saldatura laser della plastica

Saldatura laser

La saldatura laser della plastica è una soluzione in grado di creare giunzioni solide, pulite e prive di particolato. Con questa tecnologia, gli OEM possono saldare un'ampia gamma di materiali e proteggere altri componenti dell'apparecchiatura con l’applicazione locale di calore. La tecnologia di saldatura Branson di Emerson può essere simultanea (utilizzando più laser per saldare l'intera giunzione) o quasi simultanea (un unico laser interagisce con degli specchi per realizzare la giunzione a velocità elevata).

Il processo

La saldatura laser di Emerson utilizza un processo brevettato: la saldatura Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr). La saldatura STTIr impiega fasci di fibra ottica per l’erogazione della luce dai diodi laser alla guida d’onda, uno strumento personalizzabile che dirige il laser lungo una linea target precisa perché riscaldi e saldi la plastica. In questo modo si assicurano il riscaldamento e la plastificazione simultanei di un'intera linea di saldatura, con fusione e collasso uniformi della saldatura.  La saldatura STTIr è scalabile in base alle dimensioni delle parti.

Applicazioni

La saldatura laser della plastica è scelta di frequente per le applicazioni che richiedono giunzioni prive di particolato e tempi di ciclo ridotti.  Tollera bene deformazioni, difetti e forme complesse, e le parti da saldare possono essere preassemblate.  Il processo di saldatura laser della plastica non prevede movimenti o vibrazioni durante il ciclo di saldatura ed è quindi utilizzabile per la giunzione dei delicati componenti interni di dispositivi medici ed elettronici, sistemi automobilistici e prodotti di molti altri settori.

Utensili personalizzati Branson

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare e utilizzare al meglio i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.