branson-hot-plate-welding

Saldatura plastica a lama calda

la tecnologia di saldatura plastica a lama calda Branson crea tenute ermetiche uniformi ad alta pressione per un'ampia gamma di applicazioni. 

Forme completate e tenute resistenti

La saldatura plastica a lama calda unisce due o più figure geometriche complesse, le superfici curve o le pareti interne. Disponibili in orientamenti orizzontali e verticali, i sistemi di saldatura a lama calda Branson possono tagliare i costi di produzione eliminando colle, adesivi e altri consumabili. Per un controllo accurato, i modelli includono un PLC con HMI touchscreen a colori con porte di sicurezza interbloccate per massimizzare la sicurezza dell'operatore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Forme completate e tenute resistenti

Funzionamento

Saldatura a lama calda

La saldatura a lama calda è una soluzione di unione che salda insieme praticamente parti di qualsiasi forma, comprese quelle con linee di separazione sagomate, pareti interne e pareti indipendenti. I vantaggi di processo includono il fatto che le geometrie difficili possono ora essere saldate; ciò contribuisce a eliminare i materiali di consumo come colle, solventi e adesivi.  

Il processo

La saldatura a lama calda utilizza una piastra riscaldata con inserti termici che sono tagliati per corrispondere alla forma del piano di saldatura. Le parti in plastica che saranno unite sono pressate contro la piastra riscaldata per fondere e ammorbidire l'intera interfaccia della giunzione. Le parti in plastica sono quindi immediatamente pressate insieme per completare la saldatura.  La saldatura a lama calda è un processo a contatto termico diretto che crea una giunzione pulita.

Applicazioni

La saldatura a lama calda viene spesso scelta per le applicazioni in cui sono necessarie tenute ermetiche, bave di saldatura uniformi o più parti per ciclo. La flessibilità di questo processo consente un'ampia scelta nella progettazione delle parti.

Prodotti



Utensili personalizzati Branson

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare e utilizzare al meglio i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.