Saldatura a vibrazioni di plastiche

Saldatura a vibrazioni

Branson compie costantemente progressi nella tecnologia di saldatura a vibrazioni di plastiche per risolvere i problemi dei clienti nella produzione di elevati volumi con giunzione di parti complesse.

Cos'è la saldatura a vibrazioni?

La saldatura di plastiche a vibrazioni è una tecnologia a basso consumo di energia che ottimizza la produttività sulle linee di assemblaggio. È ideale per la saldatura di parti di grandi dimensioni in plastica, aree complesse, oggetti con più piani e superfici curve di varie forme, ed è una tecnologia comunemente utilizzata nel settore automobilistico, nel settore della produzione di elettrodomestici e in altri settori. La nuova tecnologia a vibrazioni pulita (CVT, Clean Vibration Technology) Branson di Emerson crea saldature più pulite con meno particolato rispetto al passato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è la saldatura a vibrazioni?

Come funziona la saldatura a vibrazioni?

Saldatura a vibrazioni di materiali plastici

La saldatrice a vibrazioni è una soluzione di giunzione in grado di saldare insieme parti di grandi dimensioni, complesse e di forma irregolare.  La saldatura a vibrazioni utilizza l'energia termica che si genera quando una parte viene tenuta ferma e l'altra viene fatta vibrare in modo lineare con un movimento avanti e indietro. Il calore che si genera avvia un processo di fusione controllabile sul punto di interfaccia tra le due parti. La saldatura a vibrazioni richiede che l'interfaccia tra le due parti supporti il movimento relativo inerente al processo.

Processo di saldatura a vibrazioni

Il processo di saldatura a vibrazioni di materiali plastici utilizza un rapido movimento lineare per creare una frizione e il riscaldamento sul punto di giunzione delle parti da saldare. Il processo continua fino alla corretta fusione dei materiali. La plastica quindi solidifica sotto la pressione creando un legame permanente. Le saldatrici a vibrazioni Branson di Emerson sono gli unici prodotti sul mercato in grado di fornire anche tecnologia di vibrazione orbitale, che aumenta le opportunità di saldatura di giunzione per soddisfare una più ampia gamma di requisiti.

Applicazioni

La saldatura a vibrazioni di materiali plastici è scelta spesso per applicazioni che riguardano parti di grandi dimensioni oppure parti complesse e dalla forma irregolare, e può essere impiegata con la maggior parte dei materiali termoplastici.È anche un'ottima opzione per le applicazioni che richiedono tenute ermetiche particolarmente resistenti e tempi di ciclo rapidi. Questa tecnologia consente la saldatura di più parti in un unico ciclo, richiedendo un basso consumo energetico.

Utensili personalizzati Branson

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare e utilizzare al meglio i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.