Marchi di Automation Solutions
I marchi leader del settore di Emerson incarnano l'innovazione comprovata, l'esperienza di progettazione e le tecnologie leader del mercato che ci caratterizzano.
Nel nostro portafoglio di marchi rinomati in tutto il mondo troverete la soluzione più adatta a voi, per ottenere risultati predittivi per le vostre sfide in fatto di automazione. I marchi Emerson ottimizzano le prestazioni delle tecnologie degli strumenti di misura, degli attuatori, dei sistemi di controllo e sicurezza, nella gestione delle operazioni e altro ancora. Selezionare uno dei marchi elencati qui in basso.
L'innovazione più recente di Emerson, le valvole a sfera a C AEV, è destinata a rivoluzionare il modo di pensare le valvole a sfera nell'isolamento dei processi criogenici e gravosi.
Soluzioni pneumatiche affidabili in grado di garantire un funzionamento solido e duraturo in applicazioni industriali con connettività IoT avanzata.
Una linea innovativa e completa di soluzioni per la gestione della pressione che definisce nuovi standard nel settore per garantire arresti ripetibili a prova di bolle e una lunga durata.
Le soluzioni per il monitoraggio e l'analisi dello stato degli asset aiutano a gestire in maniera proattiva gli asset per migliorare l’affidabilità.
Prodotti elettrici affidabili progettati per proteggere persone, apparecchiature e impianti garantendo la massima sicurezza anche negli ambienti più difficili.
Ovunque vi siano produzione e processi, i prodotti per il controllo ASCO definiscono lo standard nell'aiutare i clienti a massimizzare le efficienze, ottimizzare le applicazioni e trasformare le idee in risultati tangibili.
Per garantire pulizia e sanitizzazione, il controllo di portate elevate e una maggiore flessibilità con soluzioni progettate per soddisfare la domanda più pressante degli impianti più all'avanguardia.
Tecnologie per l'attuazione leader del mercato per le sfide di automazione delle valvole sottomarine più difficili.
Per creare una giunzione perfetta o produrre un pezzo privo di difetti, le soluzioni di giunzione dei materiali e pulizia di precisione Branson rappresentano la scelta obbligata per costruttori e produttori di macchinari che intendono adattarsi rapidamente e senza costi eccessivi alle tendenze più recenti, in applicazioni che spaziano dal packaging al medicale alle applicazioni automotive.
Dispositivi di controllo della pressione affidabili adatti a un'ampia gamma di fluidi di processo, come vapore, aria, liquidi e gas di processo per servizi sia industriali che criogenici.
Soluzioni affidabili e convenienti progettate in modo specifico per applicazioni in presenza di liquidi con sospensioni solide e materiali abrasivi nei settori della produzione di energia, della produzione di carta, delle attività di estrazione e altro ancora.
Valvole limitatrici di pressione con azionamento diretto a molla per applicazioni su gas, liquidi e vapore e applicazioni multifase.
Attuatori progettati in modo specifico per i clienti che operano in mare e necessitano di un prodotto compatto e a prestazioni elevate che sia energeticamente efficiente e affidabile e richieda una manutenzione minima.
Tecnologie di attuazione valvole sottomarine compatte leader del settore, concentriche e molto affidabili.
Sistemi di automazione moderni facili e flessibili che eliminano la complessità operativa e minimizzano il rischio progettuale.
Attuatori a cremagliera a prestazioni e qualità elevate per i settori della trasformazione e le applicazioni industriali più corrosive.
Leader mondiale nello sviluppo e produzione di apparecchiature per il controllo del vapore da utilizzare ovunque vengano processati o conservati liquidi e gas.
Tecnologie di controllo della portata altamente affidabili per regolare ed isolare i processi con assoluta certezza.
Esperienza e innovazione per confrontarsi con le condizioni in continua evoluzione del mercato del gas naturale mediante lo sviluppo di regolatori, dispositivi di arresto, skid e altro ancora.
Un sistema di protezione della valvola di attuazione che garantisce un damping del fine corsa affidabile e conveniente e previene guasti prematuri, perdite ed emissioni fuggitive della valvola.
Valvole a farfalla dotate di costruzione affidabile e robusta, ciclo di vita più lungo e costo totale di possesso più basso
Valvole a sfera e attuatori manuali e automatici di alta qualità con capacità di un milione di cicli l’anno; una soluzione affidabile, efficiente e duratura per i settori chimico e petrolchimico e il settore Oil & Gas.
Le migliori valvole di sfioro di sicurezza industriali e commerciali per ambienti criogenici o ad alte temperature.
Valvole di isolamento di fascia alta ideate e progettate in modo specifico per le applicazioni più gravose in presenza di depositi ed erosione
Indicatori di livello magnetici e trasmettitori magnetostrittivi che offrono un'ampia gamma di tecnologie di misurazione e analisi per garantire chiarezza e informazioni approfondite sui processi al fine di ridurre la manutenzione e rendere gli impianti più sicuri.
Tecnologia di misurazione esclusiva di densità e viscosità ad effetto Coriolis che offre ai clienti le informazioni dettagliate e certe necessarie per migliorare costantemente la sicurezza e l'efficienza delle applicazioni più importanti e complesse.
Valvole e raccordi di qualità superiore per applicazioni altamente corrosive.
Sistemi di tracciamento termico e soluzioni tagliafuoco progettati per mantenere costanti le temperature dei processi, evitare il congelamento e proteggere navi, piattaforme petrolifere e altri impianti industriali da fuoco, fumo, acqua ed esplosioni.
I cinque decenni di esperienza di Emerson nel campo della produzione di energia e del trattamento delle acque si traducono nel sistema di controllo distribuito Ovation™, una piattaforma affidabile e innovativa che si evolve di pari passo con la tecnologia per garantire disponibilità e redditività degli impianti.
Strumentazione di controllo della pressione, trasmettitori di pressione, trasduttori, sonde e sensori per la temperatura estremamente accurati e all'avanguardia per alcuni dei settori più vitali e tecnologicamente avanzati al mondo.
Leader riconosciuto a livello mondiale nel settore della strumentazione di livello di alta qualità per i suoi prodotti di indicazione di livello e flusso per le attività di pompaggio, miscelazione o riscaldamento di liquidi e gas
Tecnologie di analisi e misurazione della qualità del massimo livello che garantiscono controllo e chiarezza dei processi, in modo che impianti, stabilimenti e produttori possano operare con maggiore affidabilità, sicurezza e profitto.
Prodotti leader per l'ottimizzazione progettati per aiutare chi opera nei settori di petrolio e gas a incrementare il recupero, ottimizzare la produzione e migliorare l'integrità degli asset per l'intero ciclo di vita dei giacimenti.
Valvole di controllo, sicurezza e isolamento estremamente affidabili per gestire le applicazioni su vapore con precisione ed efficienza.
Valvole a farfalla (tipo con sede resiliente o metallica), a sfera (in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile), di non ritorno (tipo con risposta ad alta dinamicità), di controllo (tipo anticavitazione) e di scarico della pressione utilizzate nei settori di petrolio e gas, chimico, energetico, minerario e altri ancora.
Valvole di controllo, sicurezza e isolamento estremamente affidabili per gestire le applicazioni su vapore con precisione ed efficienza.
Tecnologie di azionamento delle valvole con automazione per valvole gas su petrolio e idrauliche utilizzate nei settori petrolifero, GNL, offshore, sottomarino ed estrattivo.
Soluzioni per la qualità dell'energia progettate per garantire la continuità delle linee di produzione e proteggere persone, apparecchiature e informazioni.
I regolatori di pressione vengono utilizzati nella progettazione, produzione ed installazione di stazioni di regolazione e di misura ed in sistemi di odorizzazione per il settore del gas naturale.
Regolatori, valvole e sistemi che costituiscono un'ampia gamma di soluzioni di controllo della pressione di precisione standard e personalizzate per un mercato mondiale sempre più diversificato.
Il controllo di valvole discreto e la tecnologia di rilevamento della posizione forniscono garanzia assoluta nelle applicazioni più difficili migliorando l'efficienza dei processi, la redditività e il successo.
Sviluppo di soluzioni per valvole collaudate che risolvono le necessità dei clienti e mantengono i processi operativi con il massimo potenziale
Sviluppo di soluzioni per valvole collaudate che risolvono le necessità dei clienti e mantengono i processi operativi con il massimo potenziale
Prodotti per la protezione dei serbatoi che garantiscono il controllo di vapori ed emissioni fuggitive oltre alla protezione da incendi ed esplosioni mediante una linea integrata di sfiati di emergenza e di conservazione, rompifiamma, regolatori, portelli di livello, coperchi di ispezione e unità di aspirazione galleggianti.
Prestazioni affidabili e tecnologia comprovata per la protezione delle pompe e le soluzioni di gestione dei vapori.
Prestazioni affidabili e tecnologia comprovata per la protezione delle pompe e le soluzioni di gestione dei vapori.