Tecnologie predittive e di protezione per migliorare l'affidabilità degli impianti
La riparazione di un'apparecchiatura guasta costa circa il 50% in più rispetto a una manutenzione mirata a prevenire i guasti. Sia che l'asset problematico faccia parte di una macchina o di un dispositivo da campo, l'applicazione di intelligenza predittiva può fare la differenza tra raggiungere o mancare gli obiettivi di produzione.
Per le apparecchiature rotative, l'intelligenza predittiva può determinare lo stato degli asset, consentendo di ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto, pianificati e non, abbassando i costi di manutenzione e aumentando i livelli di sicurezza e disponibilità. Diagnostica predittiva da dispositivi in campo che consente di mantenere tali dispositivi configurati, calibrati ed efficacemente funzionanti, proteggendo l'affidabilità delle proprie apparecchiature di produzione.
Quando gli asset critici richiedono monitoraggio di protezione, è possibile integrare le capacità di protezione compatibili con API con la predizione, in modo da gestire l'impianto in modo sicuro e con tranquillità.
Per iniziare, contattate un esperto.