Sistemi di previsione e protezione online

Sistemi di previsione e protezione online

Scegli il sistema adatto per le risorse critiche.

Miglioramento della sicurezza e della disponibilità con il sistema online corretto

Garantire che gli asset siano sempre protetti da guasti imprevisti richiede la scelta del sistema online corretto per le risorse critiche per la produzione. Quando i regolamenti relativi alla sicurezza e i requisiti delle assicurazioni impongono un sistema di protezione conforme con API, un approccio moderno comprende l'intelligenza predittiva, in modo che sia possibile utilizzare con fiducia gli asset più critici. Per l'equilibrio dell'impianto, un sistema scalabile che offra monitoraggio continuo dei dati, in particolare durante le condizioni di transizione, rappresenta la risposta.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Miglioramento della sicurezza e della disponibilità con il sistema online corretto

Scegli il sistema adatto all'applicazione

IIoT

AMS Asset Monitor gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio del processo. È progettato per il montaggio sull'asset, la riduzione dei requisiti di cablaggio e di altri costi di installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo. Per sistemi di dimensioni maggiori, è possibile collegare a margherita diverse unità per estendere la copertura degli asset. Questo monitor è dotato di Logic Studio interno con diverse soluzioni di applicazione preprogrammate per una facile comprensione dell'analisi e dei report di allarme.

Previsione

AMS 6500 è un versatile sistema di monitoraggio delle condizioni distribuito come trasmettitore Modbus autonomo, sistema di predizione online completo oppure installato su un sistema di protezione delle macchine esistente. AMS 6500 offre tutto ciò che serve per la previsione degli asset o l'analisi dello stato dei processi.

Protezione

Il sistema di protezione AMS 6500 ATG è un moderno sistema di protezione e previsione progettato per sostituire facilmente sistemi di protezione obsoleti utilizzando gli armadi, i cavi, i sensori e simili esistenti. Il sistema AMS 6500 ATG dispone di schede compatibili che possono essere configurate per l'acquisizione di dati predittivi, di un server OPC integrato e di un'app mobile per la visualizzazione dei dati in qualsiasi punto della rete dell'impianto.

Transitori

Alcune applicazioni richiedono una raccolta di dati dettagliata durante l'avvio e l'arresto delle macchine turbo. Tutti i sistemi AMS 6500 sono disponibili con registrazione di dati transitori DCR di 100 ore opzionale. Con il DCR di 100 ore è possibile vedere il lunedì mattina una riproduzione di quanto avvenuto in qualsiasi momento durante il fine settimana. AMS 6500 dispone di una versione portatile: AMS 2600. Molti consulenti trovano un AMS 2600 con transitori molto utile per l'analisi di macchine e strutturale. I file transitori possono essere scaricati nel software ME’Scope Modal/ODS per effettuare un'analisi modale dettagliata sui diversi canali.

Velocità eccessiva

Condizioni di sovravelocità in apparecchiature rotanti critiche possono causare danni ai vostri asset e al personale di stabilimento nelle vicinanze. Inoltre, la riparazione o la sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata è costosa e dispendiosa in termini di tempo. Durante il funzionamento transitorio ed a regime, l'AMS 6300 protegge dalle condizioni di sovravelocità causate da alternanze e perdite di carico impreviste. Inoltre, i sensori stessi verificheranno la direzione rotazionale dell'apparecchiatura rotante per garantire il corretto funzionamento degli asset.

Le ultime novità

Quattro strategie di affidabilità per superare gli ostacoli alle prestazioni della produzione di...

Le implementazioni mirate del monitoraggio delle condizioni hanno aiutato un produttore chimico a colmare il divario di competenze e a migliorare...

La visione di Boundless Automation di Emerson promuove nuove tecnologie per una piattaforma di...

Nuove soluzioni per attività industriali più intelligenti, sicure, ottimizzate e sostenibili

Ultime notizie: La piattaforma di Emerson Optics Asset Performance arricchisce ulteriormente il...

Plantweb Optics entra a far parte della famiglia di prodotti AMS per migliorare le capacità analitiche del software di monitoraggio delle condizioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.