Saldatura della plastica a infrarossi
Giunzioni senza particelle con alta capacità di carico meccanico. Ideale per sensori, custodie di elettroniche e prodotti medicali.
I sistemi Branson di saldatura della plastica a infrarossi offrono una giunzione pulita di materiali simili e diversi, ideale per componenti delicati. Il controllo del processo e 3D ad alta precisione fornisce saldature esteticamente accattivanti in design di prodotti complessi.
Grazie alla saldatura a laser della plastica e alla saldatura a vibrazione della plastica, Emerson offre il più vasto portafoglio di tecnologie di saldatura e fornisce un’assistenza tecnica impareggiabile.
La saldatura a infrarossi utilizza raggi a infrarossi intensi per riscaldare rapidamente la plastica immediatamente prima dell’operazione di giunzione. Le tecnologie Branson di Emerson producono saldature pulite e trasparenti, capacità di sagomatura 3D avanzate, estetica superiore e produzione energeticamente efficiente richieste dagli odierni produttori
Durante la saldatura a infrarossi, entrambe le metà del componente sono mantenute rigidamente in posizione accanto a una piastra che emette raggi infrarossi.
In seguito, la piastra emette una potente luce a infrarossi all’interno di entrambe le parti lungo il tratto di giunzione determinato, solitamente un cerchio o una linea. Infine, la piastra viene rimossa rapidamente e le metà del componente vengono immediatamente unite e fatte solidificare nuovamente sotto pressione
La saldatura a infrarossi è una scelta frequente per le applicazioni dotate di forme complesse e irregolari. La tecnologia a infrarossi è particolarmente utile nelle applicazioni che richiedono solide tenute ermetiche o quando è necessario ridurre lampeggiamenti e particolato. La saldatura a infrarossi consente una giunzione totalmente trasparente senza l’utilizzo di additivi.
Saldature plastiche senza contatto per giunzioni prive di particolato ed esteticamente pulite su parti di medie dimensioni. Le caratteristiche principali comprendono una maggiore flessibilità del design per consentire la saldatura lungo i contorni e le parti 3D e saldature esteticamente pulite.