Resta in contatto
Tieniti aggiornato sulle ultime novità del settore e dei prodotti Emerson.
Un'elettrovalvola è un tipo di valvola controllata da una corrente elettrica. Un rocchetto di filo, definito anche elettromagnete, all'interno del nucleo della valvola viene messo sotto tensione per creare un campo magnetico che fa muovere uno stantuffo. Questo movimento viene utilizzato per aprire o chiudere la valvola, per consentire o interrompere il flusso di liquidi o gas attraverso la valvola. Le elettrovalvole di Emerson sono conformi agli standard di settore in materia di affidabilità, adattabilità ed efficienza energetica. Per tutte le applicazioni che richiedono tecnologia di controllo direzionale, valvole proporzionali o miniaturizzate, i nostri tecnici di livello mondiale offrono prodotti e sistemi assemblati personalizzati per la produzione alimentare, le apparecchiature medicali, i sistemi del settore automobilistico, il trattamento delle acque, i sistemi di purificazione, l'industria petrolifera e del gas e molti altri settori. Le nostre elettrovalvole ad azione rapida sono ideali per applicazioni in cui è necessario un controllo preciso del flusso di fluido. Affidabili, durevoli e all'avanguardia, le nostre elettrovalvole sono all'altezza delle odierne sfide di automazione.