AMS-P-6300 SIS

Protezione digitale da sovravelocità AMS 6300 SIS

Descrizione del prodotto

Condizioni di sovravelocità in apparecchiature rotanti critiche possono causare danni ad asset e personale dell'impianto e nelle vicinanze. Inoltre, la riparazione o la sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata è costosa e dispendiosa in termini di tempo. Durante il funzionamento transitorio ed a regime, l'AMS 6300 protegge dalle condizioni di sovravelocità causate da alternanze e perdite di carico impreviste. Inoltre, i sensori stessi verificheranno la direzione rotazionale dell'apparecchiatura rotante per garantire il corretto funzionamento degli asset.

Altitudine di esercizio
5.000 m
Temperatura di esercizio
Da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F)
Temperatura di stoccaggio/trasporto
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Umidità
5-95%, senza condensa
Cadute
150 m/s², 6 ms
Vibrazione
0,15 mm (58-62 Hz), 20 m/s² (fino a 150 Hz)

Funzionalità

  • Certificazione SIL3 di TUV in base agli attuali standard del settore
  • Interfaccia di configurazione del sistema all'avanguardia tramite USB
  • Supporto per sensori di correnti indotte, effetto Hall e VR (MPU)
  • Filtri di rilevamento del rumore ottimizzati
  • Conformità agli standard attuali quali China RoHS, API 670, CSA, DIN 61508, European Machine Directive e IEC
  • Hardware con rivestimento conforme
  • Support disponibile per tutti i pacchetti AMS 6300 SIS forniti da Guardian

Documenti e schemi