Branson-P-GL-300

Saldatrice laser Branson GL-300

Descrizione del prodotto

La piattaforma Branson GL Laser offre ai produttori con volumi ridotti e diversificati una maggiore capacità produttiva, senza compromettere le prestazioni o la qualità dei prodotti. Il modello GL-300 è una soluzione estremamente versatile e quasi simultanea dedicata alla giunzione di materiali plastici. La saldatrice è progettata per offrire saldature efficienti e di elevata qualità per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo all'aumento dell'efficienza produttiva.

Dimensioni complessive
2.480 mm H x 1.405 mm L x 1.160 mm P
Potenza unità laser:
300 Watt a 1.080 nm
Peso
1.500 kg
Area di saldatura
300 mm x 300 mm
Interfaccia utente
PC industriale/ display a colori resistivo da 12"/risoluzione dello schermo 1.024 x 768

Funzionalità

  • Fonte di alimentazione dell'unità laser da 300 Watt per supportare una maggiore compatibilità con i materiali
  • La dimensione del punto regolabile (0,5 mm – 1,57 mm) supporta diversi requisiti applicativi
  • Altezza regolabile della fonte di alimentazione per prodotti di dimensioni diverse
  • Gamma di modalità di saldatura per diversi requisiti di produzione; modalità continua mode per produzione di volumi elevati e modalità moderata (impulsi) per prodotti delicati
  • Servizi di assistenza e riparazione locali rapidi e supportati dalla rete globale delle officine Branson