I/O industriale

I/O industriale

L’I/O industriale di Emerson fornisce una soluzione flessibile ed affidabile per la connettività migliore della categoria e tempi di funzionamento dell’impianto continui.

Connetti le macchine alle informazioni aziendali di rilevanza critica

Progettato per tenere persone, macchine e dati costantemente connessi all'Internet industriale, l'I/O industriale di Emerson consente agli operatori di integrare alla perfezione qualsiasi controllore su PROFINET per la raccolta e il controllo dei dati. Questa soluzione flessibile e affidabile permette un'ampia personalizzazione in base ai requisiti e agli ambienti specifici delle applicazioni. Monitoraggio e diagnosi remota consentono agli operatori di rispondere rapidamente ai guasti, risparmiando tempo e denaro e, nel contempo, trasformando l'azienda in un ambiente di lavoro davvero moderno. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Connetti le macchine alle informazioni aziendali di rilevanza critica

Prodotti





Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...

La soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione di Emerson differenzia i...

HMI PACSystems RXi offre una visualizzazione diversa per l'era digitale: grafica intuitiva, utilizzo simile a quello degli smartphone...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.