I/O a sicurezza intrinseca
La robustezza dei moduli I/O a sicurezza intrinseca di Emerson è certificata secondo i principali standard del settore, per garantire il controllo in qualsiasi condizione.
Quando si opera in ambienti estremi o pericolosi, è necessario un I/O in grado di resistere a qualsiasi condizione. L'I/O a sicurezza intrinseca di Emerson offre robustezza certificata, prestazioni elevate e flessibilità e presenta un'architettura open per portare a termine qualsiasi operazione, ovunque. I moduli I/O a bassa potenza ed installabili a caldo, con resistenza a corrosione, rumorosità, vibrazioni, ambienti marini, e funzionamento fanless per temperature da -40 °C a +70 °C sono perfetti per le applicazioni RTU.