Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8127-DI-SE

Modulo SOE a 32 canali PAC8000

Descrizione del prodotto

Modulo SOE a 32 canali PAC8000

Codice prodotto
8127-DI-SE
Contatore, tipo e velocità di ingresso.
Fonte a 32 punti; selezionabile a 2 ~ 512 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
18-30 VDC; Acceso > 2,1 mA Spento < 1,2 mA
Consumo di corrente
Sistema 50 mA; campo 190 mA
Rilevamento di guasti
Rilevamento di guasti di linea su tutti gli ingressi (gli ingressi degli switch necessitano di resistori)
Funzionalità speciali
Risoluzione SOE 1/4 ms (Sequence of Events)
Funzionalità speciali
Esporta dati in applicazioni per PC per report o ulteriori analisi
Funzionalità speciali
Il modulo fornisce alimentazione a tutti gli ingressi di campo, semplificando il cablaggio di campo
Funzionalità speciali
Alta risoluzione delle marcature temporali per una sequenza più accurata degli eventi

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • L'architettura distribuita fornisce una registrazione precisa degli eventi
  • Rilevamento di guasti di linea su tutti gli ingressi (gli ingressi degli switch necessitano di resistori)
  • Richiede alimentazione del bus di campo a 24 Vdc
  • Il modulo fornisce alimentazione a tutti gli ingressi di campo, semplificando il cablaggio di campo
  • Alta risoluzione delle marcature temporali per una sequenza più accurata degli eventi
  • Registra dati di altri eventi, tra cui lo stato dei controller e le segnalazioni dei moduli
  • Esporta dati in applicazioni per PC per report o ulteriori analisi

Documenti e schemi