Gli switch Industrial Ethernet di Emerson sono compatti, robusti e operano nei più difficili ambienti industriali.

Switch Ethernet per uso industriale

Gli switch Industrial Ethernet di Emerson facilitano le comunicazioni dati ad alte prestazioni per le applicazioni, anche in ambienti estremi.

Prestazioni elevate, in qualunque ambiente

Quando si lavora in condizioni estreme, è necessario utilizzare degli switch Ethernet che funzionino sotto sforzo senza rinunciare a prestazioni eccellenti. I nostri switch Industrial Ethernet sono un pacchetto completo: robusti e compatti, con alimentatori ridondanti affidabili per una maggiore disponibilità, e completamente integrati nell'ambiente di sviluppo PAC Machine Edition. Ottieni prestazioni elevate nelle operazioni più impegnative, assieme al nostro esclusivo strumento di gestione della rete e un approccio sicuro per garantirti la tranquillità assoluta.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prestazioni elevate, in qualunque ambiente

Prodotti





Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.