Sistemi e software DeltaV™ per il settore metallurgico e minerario
Integrazione in remoto, facile e sicura dei siti e visibilità in tempo reale dei processi per un funzionamento più sostenibile.
In un ambiente in cui le attività minerarie sono diventate fondamentali per il funzionamento dell'economia mondiale e viene costantemente richiesto di fare di più con meno, sembra quasi impossibile poter consegnare progetti in tempo, migliorare le prestazioni e la produzione e garantire operazioni più sicure e sostenibili. La rete globale di esperti dedicata di Emerson ha aiutato numerose operazioni nel settore metallurgico e minerario a implementare in modo semplice ed economico i sistemi di controllo distribuito DeltaV. DeltaV offre informazioni affidabili in tempo reale sul processo e un eccezionale controllo del processo, per una produzione e prestazioni migliori e operazioni più sicure e sostenibili.
Le tecnologie DeltaV semplificano l'integrazione in modo semplice e sicuro di una varietà di sistemi e tecnologie, riducendo al minimo la necessità di risorse. Quando passano attraverso il sistema di controllo DeltaV, i dati vengono automaticamente contestualizzati, avrai quindi dati più utili e una maggiore visibilità del processo e della produzione in ogni sito, riducendo al minimo la necessità di passaggi manuali e risparmiando tempo e denaro.
Ottieni una conformità ISASecure SSA Level 1 e IEC 62443 top-to-bottom e la certezza che l'intero sistema, dal controllo all'analisi aziendale, sia protetto contro le minacce informatiche emergenti.
DeltaV semplifica la standardizzazione a un'unica architettura di sistema di controllo e contribuisce a garantire un maggiore recupero dei materiali estratti. Le tecnologie avanzate di controllo dei processi e la semplice connessione ai sistemi elettrici di controllo aiutano i team ad analizzare lo stato del sistema, perfezionare la produzione per un migliore utilizzo di acqua ed energia e migliorare le prestazioni, costruendo al contempo un ponte verso una maggiore sostenibilità operativa.
Collaborerai con la rete globale di Emerson di risorse locali e dedicate per garantire il successo dei progetti di investimento grazie alle moderne strategie di gestione dei progetti e a pratiche di progettazione innovative. Utilizzando le nostre tecnologie flessibili e senza precedenti che riducono la complessità, i costi di implementazione e di manutenzione, non solo realizzerai con successo il progetto, ma raggiungerai anche l'eccellenza operativa.
DeltaV è nativamente compatibile con i motori di analisi e i dispositivi di analisi edge e rende possibile l'operatività da remoto semplificando il trasferimento delle informazioni. Potrai ottenere dati affidabili e in tempo reale sul processo e sullo stato degli asset, per migliorare le prestazioni del processo e della produzione. Questo significa che risparmierai tempo, denaro e risorse e potrai concentrarti sulle decisioni aziendali da prendere.
DeltaV si integra facilmente con un'ampia varietà di tecnologie e sistemi. Le tecnologie DeltaV semplificano la standardizzazione a un'unica architettura di controllo, per una facile raccolta e contestualizzazione dei dati per l'uso locale e la condivisione sicura ed efficiente. Riducendo la complessità, integrando i soli dati necessari e riducendo al minimo i costi, migliorerai il processo decisionale e ridurrai il costo totale di proprietà.
Definisci una strategia di sicurezza informatica proattiva per proteggere il sistema di controllo del processo da potenziali minacce.
OPC-UA consente uno scambio di dati sicuro tra le applicazioni, mentre le sue funzionalità di modellazione delle informazioni arricchiscono i dati di significato.
Il marshalling elettronico offre la flessibilità per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza dover modificare i cabinet della sala controllo.
MTP consente una più facile integrazione dii sistemi DCS e basati su PLC.
Il controllore PK DeltaV offre una maggiore velocità di esecuzione della logica, protocolli nativi per dispositivi Ethernet integrati e diverse dimensioni scalabili; è inoltre ideale per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio controllo di dispositivi Ethernet, aree di trivellazione e sistemi di diverse dimensioni.
Facili modifiche al sistema senza la necessità di ricorrere a progettazioni superflue.
L'EIOC offre un facile monitoraggio e controllo dei dispositivi Ethernet.
Visualizza i dati di processo in tempo reale, i trend storici e ricevi notifiche degli allarmi da dispositivo mobile, praticamente ovunque.
Completa con successo i progetti più complessi in tempo ed entro il budget.
Il sistema DeltaV offre maggiore flessibilità per soddisfare i requisiti delle aziende, mettendo a disposizione diversi tipi di controllori e di piattaforme I/O.
Il controllo avanzato integrato migliora le prestazioni di controllo ed ottimizza le operazioni.
Eccellenza operativa tramite la simulazione di test, sviluppo e formazione.