Sicurezza informatica per sistemi DeltaV
Definite una strategia di sicurezza informatica proattiva per proteggere il sistema di controllo di processo da potenziali minacce.
La violazione della sicurezza su un sistema di controllo del processo può avere implicazioni disastrose. È sempre più importante proteggere il sistema di controllo del processo e le connessioni di rete, oltre a intraprendere le misure opportune per proteggere ulteriormente l'impianto dalle potenziali minacce. Le soluzioni di sicurezza informatica per i sistemi DeltaV sono un insieme di servizi e prodotti utili a definire una strategia di sicurezza informatica proattiva.
DeltaV™ v14 gives you a new level of confidence and protection from cybersecurity threats by being one of the only systems to have a top-to-bottom cybersecurity certification. DeltaV™ v14 will be certified ISASecure SSA Level 1 and IEC 62443 compliant, demonstrating validation by an accredited third party that Emerson developers are trained to write secure code and the system as a whole is hardened against emerging cyber threats.