DeltaV-P-VE6203-1

DeltaV™ Firewall-IPD (dispositivo di protezione dalle intrusioni)

Descrizione del prodotto

Il DeltaV™ Firewall-IPD è un dispositivo hardware che è installato in una rete DeltaV tra nodi integrati e postazioni di lavoro. Il DeltaV Firewall-IPD offre uno strato aggiuntivo di sicurezza informatica, protezione che può essere installata nella rete di controllo DeltaV. Serve a fornire una maggiore protezione per i nodi integrati installati sul lato sicuro del firewall contro flooding di messaggi e attacchi DoS (negazione del servizio) generati dalla postazione di lavoro del firewall.

Porta controllore
Porta di rame 10/100 Mbps RJ45, auto-crossing, auto-negoziazione, auto-polarità
Porta Postazione di lavoro
Porta di rame 10/100 Mbps RJ45, auto-crossing, auto-negoziazione, auto-polarità o Fibra ottica 100 Mbps (modalità singola o multipla)
Configurazione
Interfaccia linea di comando (CLI), interfaccia web, adattatore autoconfigurazione (ACA 21-USB). La configurazione non è necessaria per installare e utilizzare il Firewall-IPD così come fornito. La configurazione è necessaria solo per le configurazioni personalizzate richieste dagli utenti.
Funzionamento pneumatico
Min. 795 hPa - circa 2000 m, max. 1060 hPa - circa 400 m
Stoccaggio pneumatico
Min. 700 hPa - circa 3000 m, max. 1060 hPa - circa 400 m
Contatto segnale
Tensione commutazione max. 60 V CC, SELV Applicabile nel Nord-America: max. 30 V CC, Classe 2, carico resistivo
Diagnostica
LED (accensione, stato collegamento, stato del dispositivo, stato del dispositivo USB), contatto di segnalazione (24 V CC / 1 A), file di registro
Temperatura di esercizio
Temperatura standard: da 0 a 60 °C, Temperatura estesa/Rivestimento isogonico: da -40 a 70 °C
Temperatura di trasporto/stoccaggio
Da -40 a 85 °C
Umidità relativa
Da 0 a 95%, senza condensa

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Fornisce un livello aggiuntivo economico di protezione informatica ai nodi integrati di DeltaV™.
  • Il Firewall-IPD può essere installato durante l’implementazione del sistema iniziale o in un secondo momento quando si decide di avere una maggiore protezione per i propri controllori
  • Protegge i nodi integrati DeltaV dagli attacchi informatici