Marshalling elettronico DeltaV con CHARM
Il marshalling elettronico DeltaV con CHARM consente di ottimizzare i cablaggi da campo, indipendentemente dal tipo di segnale o dalla strategia di controllo
Il marshalling elettronico offre la flessibilità necessaria per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza dover modificare gli armadi della sala dei quadri di controllo. Il marshalling elettronico fornisce connettività di tipo I/O in un componente a canale singolo denominato CHARM (CHARacterization Modules, moduli di caratterizzazione). I CHARM consentono di cablare in campo qualsiasi tipo di segnale con qualunque destinazione. Ciò significa assenza di armadi di marshalling o cross-wiring, un numero minore di cavi, meno lavoro e meno punti di contatto per potenziali guasti.
Il marshalling elettronico offre la flessibilità necessaria per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza dover modificare gli armadi della sala dei quadri di controllo. Ciò è possibile perché il marshalling elettronico fornisce una connettività di tipo I/O come AI 4-20 mA, AO 4-20 mA, AI 0-10V, TC, RTD, DI a contatto pulito o Namur, DO High Side, uscite contatto relè o DI e DO isolati per correnti o tensioni c.a. più elevate, in un componente a canale singolo denominato CHARM. I CHARM possono essere installati in ambienti pericolosi, come quelli di Classe 1, Divisione 2/Zona 2 Gruppo A,B,C,D.
Una volta inserito il CHARM, è possibile effettuare il marshalling elettronico del canale verso qualunque unità di controllo nel sistema. Non sono necessari armadi di marshalling o cross wiring. Viene utilizzato un numero inferiore di cavi e non è necessario conoscere in anticipo la posizione degli I/O. Infine, è richiesto meno lavoro e sono presenti meno punti di contatto per guasti potenziali.
I CHARM si connettono alla scheda CHARM I/O (CIOC), che può a sua volta comunicare con più controller. Anche se le linee di comunicazione CIOC e la distribuzione dell'alimentazione sono configurate in modo ridondante, il sistema invierà un allarme proattivo quando accade qualcosa nel campo. La CIOC, ad esempio, può essere installata a distanza in una cassetta per installazioni in campo in un ambiente difficile e monitorare sia gli ingressi di alimentazione da 24 V c.c. sia la temperatura per assicurare il corretto funzionamento.
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.
I nostri servizi per il miglioramento delle prestazioni offrono competenza e supporto per l'ottimizzazione delle operazioni dei clienti.
I nostri centri di assistenza globale supportano qualsiasi tipo di richiesta di assistenza o quesito tecnico.
I servizi di formazione di Emerson offrono una gamma completa di opzioni per migliorare le competenze della forza lavoro.
I nostri servizi per l'affidabilità sono fondamentali per evitare interruzioni impreviste, migliorare la resa e ridurre i costi.