DeltaV Advanced Control

DeltaV Advanced Control

Controllo avanzato intelligente integrato per migliorare le prestazioni di controllo e contribuire a garantire operazioni più efficienti e sostenibili.

Utilizza al meglio le applicazioni di controllo avanzato integrate

DeltaV Advanced Control è una suite completa di applicazioni integrate che consente di migliorare le prestazioni e la qualità, ridurre gli sprechi e l'inquinamento e tagliare i costi operativi. Le applicazioni SmartProcess e DeltaV Advanced Control consentono di migliorare le prestazioni dell'impianto mediante il controllo a modello predittivo, il monitoraggio e la regolazione adattiva del circuito, la previsione della qualità e l'ottimizzazione limitata.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Utilizza al meglio le applicazioni di controllo avanzato integrate
Esegui operazioni più efficienti con le applicazioni di controllo avanzate.

Come funziona

Identifica i loop di controllo con prestazioni insufficienti

Monitoraggio continuo delle prestazioni di controllo e identificazione delle aree in cui è meglio concentrare le risorse per ottenere la massima efficienza dell'impianto. DeltaV InSight consente di rilevare rapidamente eventuali condizioni anomale del controllo quali modalità di controllo errate, output limitato ed elevata variabilità; permette di identificare i dispositivi che non funzionano correttamente e possono causare problemi di controllo ed evidenzia con precisione i circuiti da regolare applicando un indice di regolazione basato su modello.

Rapida regolazione dei circuiti

Un'adeguata regolazione dei circuiti può ridurre la variabilità dei processi e far aumentare i profitti, poiché contribuisce a migliorare qualità del prodotto, resa e disponibilità delle apparecchiature. DeltaV InSight monitora costantemente le prestazioni di controllo e offre raccomandazioni per la regolazione adattiva di ogni circuito PID del sistema, in funzione delle normali attività quotidiane. Non sono necessarie interruzioni per test pianificati. È inoltre possibile avviare la regolazione su richiesta per definire automaticamente le fasi di processo e calcolare la regolazione di PID e circuiti con logica di controllo Fuzzy.Con il toolkit EnTech di Emerson sono inoltre disponibili: analisi statistica avanzata, identificazione del modello e ottimizzazione del circuito per utilizzatori esperti.

Qualità più elevata con variabilità ridotta

La tecnologia di controllo a modello predittivo multivariabile del sistema DeltaV tiene automaticamente conto delle interazioni di processo e delle dinamiche di processo complesse, per gestire con facilità tempi morti, costanti di tempo lunghe, risposte inverse e interazioni tra circuiti. Grazie all'impiego delle reti neurali, i calcoli inferenziali del sistema DeltaV forniscono sensori virtuali di misurazione che prima erano disponibili solo utilizzando analisi di laboratorio o analizzatori online. Grazie all'ottimizzatore integrato in DeltaV, è possibile ottimizzare automaticamente il rendimento del prodotto e dell’impianto riducendo al minimo i costi operativi e il consumo di energia, consentendo anche alle unità più complesse di funzionare alla massima redditività.

Operare più vicino ai limiti dei processo

Una volta ridotta la variabilità del processo, è possibile aumentare il rendimento quando la produzione dell'impianto è limitata da uno o più vincoli di processo. La riduzione della variabilità consente di ottenere prestazioni ottimali del controllo senza aumentare il rischio di violare i vincoli operativi. Grazie all'ottimizzatore integrato in DeltaV, è possibile aumentare automaticamente il rendimento mantenendo l'impianto con uno o più limiti vincolanti, consentendo anche alle unità più complesse di funzionare alla massima redditività.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.