Scaricalo e provalo ora
Desideri vedere Pro.Energy© in azione? Provalo dopo aver eseguito il download o consulta uno dei nostri esperti per scoprire come migliorare l'efficienza energetica durante le tue attività.
I sistemi di gestione dell'energia sono fondamentali per le aziende che desiderano ridurre i consumi, aumentare l'efficienza e implementare pratiche sostenibili. Pro.Energy© è una soluzione software aperta con connettività completa, interfacce intuitive, monitoraggio semplificato e solide capacità di acquisizione e analisi dei dati che consentono di definire e raggiungere obiettivi di consumo realistici.
Il modulo Pro.Energy© consente di espandere il framework di Movicon.NExT e di stabilire e raggiungere obiettivi ambiziosi di risparmio energetico e sostenibilità su misura per la propria implementazione.
Un metodo aperto, intuitivo e conveniente per il controllo dell'utilizzo dell'energia.
Crea e configura progetti di monitoraggio dell'energia in pochi semplici passaggi.
Collegamento semplificato a qualsiasi dispositivo di misura o analizzatore di rete nella struttura.
La funzionalità NExT consente supervisione, allarmi, notifiche e logica di controllo.
Pro.Energy© offre un rapido ROI consentendo il monitoraggio in tempo reale del consumo energetico attraverso dashboard trasparenti e intuitivi. È possibile rilevare le aree di utilizzo inefficiente e potenziali risparmi sui costi e creare una visione chiara e ricca di dati delle esigenze e dei costi energetici.
Pro.Energy© include strumenti di analisi integrati con report, grafici e tabelle completi e pronti per l'uso. Gli indicatori EnPI (Energy Performance Indicators) sono fondamentali per una efficace analisi dei consumi, e supportano un uso efficiente dell'energia attraverso l’analisi e quindi la riduzione o eliminazione degli sprechi.
Pro.Energy© raccoglie tutti i dati vettoriali relativi all'energia e li conserva nei database. Gli strumenti di generazione di report sui dati generati possono essere personalizzati in modo semplice e affidabile in base alle esigenze. Oltre alle misurazioni di energia reale, il sistema registra anche misure virtuali definite in base alle specifiche dell'utente. In questo modo è possibile eseguire confronti tra comportamento reale e misure virtuali o utilizzare le misure virtuali per gestire e distribuire gruppi logici dell'energia, ad esempio sommando misuratori specifici. I gestori e gli operatori energetici possono ottenere rapporti analitici sofisticati e potenti basati su informazioni che consentono il rapido rilevamento e la risoluzione delle condizioni di spreco.
Pro.Energy© è una soluzione completa, flessibile e comprensibile per la certificazione dei consumi energetici. Gli obiettivi di sostenibilità e l'aumento del costo dell'energia hanno reso questo obiettivo essenziale per tutte le aziende, indipendentemente dall'energia consumata.
Con l'efficacia a livello energetico si ottiene molto di più che un risparmio sui costi. Rendendo l'efficienza un obiettivo aziendale fondamentale, è possibile migliorare la reputazione della propria azienda come supporter dell'eco-sostenibilità. Le aziende che monitorano attentamente il proprio consumo energetico possono inoltre essere ammesse a beneficiare di vantaggiosi incentivi statali.
Pro.Energy© contribuisce a rendere l'efficienza energetica un investimento molto conveniente per il futuro. Questa soluzione può essere d'aiuto per stare al passo con le nuove normative che penalizzeranno gli utilizzatori di energia poco efficienti e assicurare l'adozione di meccanismi di riduzione senza costosi aggiornamenti obbligatori.
Pro.Energy© rende più efficienti gli impianti grazie al rilevamento degli indicatori chiave (EnPIs) che consentono di ridurre i consumi e aumentare i profitti.
Il modulo Pro. Energy© visualizza i dati raccolti in tempo reale sui dashboard. La grafica avanzata presenta indicatori di visualizzazione puliti e intuitivi e immagini dello stato operativo. L'interfaccia grafica è basata sul Web e consente agli operatori di controllare facilmente i processi produttivi in qualsiasi momento, da qualsiasi posizione. Il design dell'interfaccia del dashboard si basa su un'ergonomia moderna. Può anche essere personalizzato secondo necessità integrando le più avanzate funzioni di gestione e comando.
Pro.Energy© consente di creare grafici delle misure personalizzati per contatori diversi e visualizzare report e grafici in base al raggruppamento logico desiderato. Possono inoltre essere definite liberamente dall'utente delle misurazioni virtuali con calcoli o combinazioni di formule matematiche. Questi valori teorici o virtuali di consumo energetico sono essenziali per confronti analitici che dipendono dalle misurazioni in tempo reale.
Gestione delle licenze per Movicon Pro.Energy
Movicon Pro.Energy è un modulo software opzionale supportato da Movicon.NExT. Viene fornito con una politica di gestione delle licenze semplice, flessibile e conveniente che è possibile adattare alle esigenze specifiche e agli obiettivi di prestazioni della propria azienda.
Pro.Energy richiede una licenza Movicon.NExT SCADA PRO a copertura di ciascuno dei contatori di energia acquistati (da 5 a 5.000). Questo modello di costo opzionale include una procedura guidata e un database di calcolo di SQL Server. La maggior parte delle licenze include l'uso gratuito di SQL Server Express. Sono disponibili anche opzioni personalizzate.
Schema di licenze di NExT.4.0 Pro.Energy:
È possibile utilizzare la funzione Wizard (Procedura guidata) di Pro.Energy per creare progetti in base alle esigenze e alle configurazioni specifiche della propria azienda. Utilizzare i passaggi dettagliati della procedura guidata per inserire i parametri del sistema e calcolare il consumo energetico e i costi. La configurazione di Pro.Energy si basa su un progetto di dati di I/O precedentemente creato con Movicon.NExT
Il modulo Pro.Energy richiede una licenza Movicon.NExT PRO Runtime dimensionata in modo adeguato al numero di misure desiderate o superiore.
La personalizzazione di schermate, allarmi, notifiche, logiche, bilanciamento del carico energetico o altre configurazioni possono essere completate utilizzando il supervisore Movicon.NExT.
Modalità Demo
Quando si avvia il prodotto, se non viene rilevata nessuna licenza, Movicon si avvia in “modalità Demo”, avvisando l’utente. In questa modalità, l’Editor è completamente funzionante ed in runtime, l’esecuzione dura al massimo due ore.