Ottimizzazione del ciclo combinato
Scopri come un fornitore di utility ha ridotto drasticamente il consumo di combustibile di una grande unità produttiva di energia grazie alle strategie di ottimizzazione del ciclo combinato di Emerson.
Con una sempre maggiore concorrenza sul mercato ed un crescente impegno nella protezione ambientale, le società di servizi di pubblica utilità devono affrontare una serie di problematiche che comprendono gestione ambientale, flessibilità operativa, prestazioni delle unità e responsabilità fiscale.
La tecnologia di ottimizzazione nell'ambito delle applicazioni di alimentazione avanzate Ovation offre soluzioni adattabili per aiutare le società di servizi di pubblica utilità ad ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature in termini di conformità alle normative sulle emissioni, controllo della temperatura, efficienza e miglioramento complessivo costante.