Controllore di microgrid
Grazie alla combinazione di dimensioni e robustezza di un PLC con la potenza e la facilità di integrazione del sistema di controllo Ovation, il controllore compatto è ideale per le applicazioni microgrid.
La soluzione di controllo per microgrid di Emerson, basata sul sistema di controllo Ovation™ con un controllore integrato per microgrid, gestisce le risorse energetiche distribuite di una microgrid per produrre in modo economicamente vantaggioso elettricità a basse emissioni di carbonio, mantenendo la stabilità della rete e la resilienza operativa.
Il sistema automatizza in modo efficace il controllo di tutti i componenti della microgrid e le interconnessioni con la macrogrid, in modo da soddisfare la domanda di energia e mantenere condizioni operative stabili con personale operativo ridotto al minimo.
Le soluzioni per reti sostenibili di Emerson trasformano l'imprevedibile energia rinnovabile in energia affidabile e prevedibile. Grazie a previsioni della domanda in tempo reale, visibilità operativa e analisi, il processo decisionale diventa più semplice e preciso. Le fonti di energia rinnovabile ora si integrano perfettamente nel mix energetico tradizionale, ottimizzando l’efficienza dalla produzione all'erogazione.
In questo articolo sull'Electric Energy Online (EET&D), Rick Kephart di Emerson delinea come l'implementazione di una singola strategia di automazione per la gestione delle microgrid fornisca numerosi vantaggi operativi, di manutenzione e finanziari.