Prognostica per impianti Ovation
Analisi predittiva che consente di risolvere in modo immediato le anomalie dei processi o delle apparecchiature per evitare interruzioni della produzione.
La soluzione di prognostica degli impianti Ovation™ di Emerson non si limita a una semplice diagnosi per individuare i potenziali squilibri dei processi o anomalie delle apparecchiature, avviando azioni di riduzione dei rischi atte a evitare le interruzioni della produzione o danni catastrofici.
Regole predefinite, modellazione complessa, intelligenza artificiale e machine learning si integrano per avvisare e guidare gli operatori, che possono così intraprendere azioni immediate e specifiche, oppure per configurare il sistema di controllo perché faccia automaticamente altrettanto.
Il motore tecnologico che sta alla base della nostra soluzione di prognostica per impianti è l'Ovation Intelligence Framework, un ambiente software ad alto livello in cui più fonti di dati interagiscono con sistemi esperti per apprendere i comportamenti normali piuttosto che anomali di processi o apparecchiature e adottare, ove necessario, le contromisure più idonee.