Sistema SCADA per la produzione

Sistema SCADA per la produzione

Soluzioni innovative e flessibili per la supervisione e l'analisi dell'efficacia complessiva delle apparecchiature dell'impianto.

Scalabilità da piccole applicazioni di IIoT al monitoraggio e controllo completi dell'impianto

L'implementazione di soluzioni SCADA è sempre più complessa, per la necessità di integrare senza soluzione di continuità una gamma più vasta di sistemi e dati, per la minaccia crescente di attacchi informatici e per il maggior numero di asset distribuiti su un'area geografica più estesa. La nuova piattaforma software industriale di Emerson offre una nuova generazione di sistemi SCADA, con un software modulare e facilmente scalabile che aiuta gli utenti a migliorare le operazioni, ottimizzando l'impianto e il processo decisionale, identificando i problemi e gestendoli in modo più efficiente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Scalabilità da piccole applicazioni di IIoT al monitoraggio e controllo completi dell'impianto

Prodotti






Iscriviti alla nostra Emerson Community e ricevi informazioni sulle ultime tendenze direttamente nella tua casella di e-mail.

Unisciti alla nuova comunità Emerson e resta sempre aggiornato

Vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie? Ricevi da Emerson le informazioni sulle ultime tendenze direttamente nella tua casella di e-mail iscrivendoti al nostro canale di comunicazione.

Iscriviti adesso

Ultime notizie

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...

La soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione di Emerson differenzia i...

HMI PACSystems RXi offre una visualizzazione diversa per l'era digitale: grafica intuitiva, utilizzo simile a quello degli smartphone...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.