Prodotti per settore combustione
Valvole e controller per applicazioni ad elevata portata laddove la sicurezza ha la priorità e l'affidabilità è considerata il gold standard.
Emerson fornisce prodotti per la combustione per applicazioni pericolose, garantendone la massima affidabilità. Caldaie, fornaci, forni ed inceneritori necessitano di un'elevata capacità di portata e, spesso, di efficienza energetica e conformità alle normative globali. Gli OEM e gli utenti finali dipendono da prodotti di alta qualità per un funzionamento costante e sicuro, spesso in spazi limitati. Le nostre soluzioni semplificano il lavoro e soddisfano gli standard normativi. Inoltre, prestiamo attenzione alla progettazione di tali soluzioni perché funzionino esattamente quando sono più necessarie.