Misurazione della portata per i flussi di olio grezzo/degommato
Misura con precisione il flusso di olio degommato durante il processo di raffinazione dell'olio alimentare.
Durante il processo di degommaggio, vengono separati fosfolipidi e proteine dall'olio prima dello stoccaggio. Se l'olio estratto contiene una notevole quantità di fosfatidi (gomme), l'olio subisce un processo di degommaggio ad acqua. In questa fase è fondamentale misurare con precisione il flusso di olio grezzo/degommato per garantire un prodotto finale in linea con le specifiche.