I pozzi di produzione possono confluire in un separatore di produzione o di test per la separazione dei gas dai liquidi. I liquidi quindi escono dal separatore, dove le portate vengono tradizionalmente misurate da contatori a turbina. A causa dei detriti nelle linee di flusso, i misuratori meccanici richiedono una costante manutenzione per la sostituzione o la pulizia delle lame rotanti. In caso di guasto dei misuratori, le portate di produzione di liquidi non vengono più misurate ma devono essere desunte. Questo comporta volumi giornalieri ignoti fino al successivo test programmato per i pozzi e può diventare un problema molto costoso.
Per aumentare la disponibilità di produzione e ridurre il tempo dedicato dal personale alle linee di produzione, il modello Rosemount™ 8800, senza parti in movimento, senza sostituzioni di routine e senza necessità di pulizia, offre una facile alternativa alla maggior parte dei contatori a turbina. Gli operatori in campo dedicano meno tempo alla manutenzione dei misuratori meccanici e, di conseguenza, possono utilizzare il loro tempo per aumentare la produzione.